客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於1.
這張圖片是關於2.
這張圖片是關於3.
這張圖片是關於4.
這張圖片是關於5.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於2.
這張圖片是關於3.
這張圖片是關於4.
這張圖片是關於5.

思科(Cisco)兼容100GBASE-BX30 QSFP28單模光模組 1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx 30km DOM 單工LC

#178904
#178904

Marvell 7nm DSP EML BOX ≤4.5W 單工 LC 單模

NT$46,631.00
FS P/N: Q28-100G-BX30
FS P/N: Q28-100G-BX30
26 銷量
2 評價
3 問答
可提前預購, Ship by 5 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

用於乙太網的思科兼容 100GBASE-BX30 QSFP28 光模組(單模,1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx,30km,單工 LC,DOM)

思科兼容 QSFP28 光模組通過單模光纖提供高達 30km 的 100GBase-BX 吞吐量(單模) 通過 LC 連接器使用 1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx 波長。這個雙向單元必須與另一個光模組或互補波長的網路設備一起使用。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於 100G 乙太網應用。

規格參數
型號名
Q28-100G-BX30
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
傳輸速率
106.25Gbps
波長
1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx
傳輸距離
30km
介面
單工LC
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收類型
APD
發射光功率
1.7~7.1dBm
接受靈敏度
-16dBm
最小功率預算
17.7dB
接收過載
-3.4dBm
功耗
<4.5W
消光比率
>5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
溫度範圍
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
協議
IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA
保修
5 年

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每支光模組都達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
應用方案
特徵概述
100G數據中心連接和電信應用

QSFP28光模組具有4.5W低功耗、高密度和高速率特性,提供了一種流行的方式來幫助您快速提升到 100G傳輸。

全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
溫度測試
-5°C~85°C
中心波長
1309.14nm/1304.58nm
1271nm/1331nm
1280nm/1310nm
介面
單工LC
單工LC
單工LC
最大傳輸距離
30km
10km
20km
調製
2x53.125G PAM4
4x26.56G NRZ
4x25G NRZ
功耗
≤4.5W
≤4W
≤5W
發射器類型
EML
DFB
DFB
技術協議
100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA
QSFP28 MSA
QSFP28 MSA
應用
數據中心 100GBASE乙太網
數據中心 100GBASE乙太網
數據中心 100GBASE乙太網
用戶提問
提問
所有 (3)連接 (1)兼容產品 (1)參數 (1)功率預算 (1)產品對比 (1)產品推薦 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
2
0
0
0
0

P***m

United States

April 20, 2023
5.0
Yes, this is the first time that I use FS transceiver. I have to say, this product is great and works well.
確認購買
有幫助 2
評論 0

А***в

Russian Federation

April 10, 2023
5.0
The service was outstanding. The price was low and the quality was good. If I need more modules in the future, I will buy from you again!
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄