Arista 兼容 QSFP28 光模組通過單模光纖提供高達 30km 的 100GBase-BX 吞吐量(單模) 通過 LC 連接器使用 1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx 波長。這個雙向單元必須與另一個光模組或互補波長的網路設備一起使用。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於 100G 乙太網應用。
單擊打開
Arista兼容100GBASE-BX30 QSFP28單模光模組 1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx 30km DOM 單工LC
#178908
#178908
NT$46,631.00
FS P/N: Q28-100G-BX30FS P/N: Q28-100G-BX30
19 銷量
2 評價
3 問答
波長:
可提前預購, Ship by 03 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
Arista 兼容 100GBASE-BX30 QSFP28 乙太網光模組(單模,1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx、30km,Simplex LC,DOM)
規格參數
型號名
Q28-100G-BX30
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
傳輸速率
106.25Gbps
波長
1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx
傳輸距離
30km
介面
單工LC
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收類型
APD
發射光功率
1.7~7.1dBm
接受靈敏度
-16dBm
最小功率預算
17.7dB
接收過載
-3.4dBm
功耗
<4.5W
消光比率
>5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
溫度範圍
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
協議
IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA
保修
5 年
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
特徵概述
100G數據中心連接和電信應用
QSFP28光模組具有4.5W低功耗、高密度和高速率特性,提供了一種流行的方式來幫助您快速提升到 100G傳輸。
在主機設備中測試以證明互操作性
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
溫度測試
-5°C~85°C
中心波長 | 1309.14nm/1304.58nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm |
介面 | 單工LC | 單工LC | 單工LC |
最大傳輸距離 | 30km | 10km | 20km |
調製 | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NRZ |
功耗 | ≤4.5W | ≤4W | ≤5W |
發射器類型 | EML | DFB | DFB |
技術協議 | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA |
應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (3)連接 (1)兼容產品 (1)參數 (1)功率預算 (1)產品對比 (1)產品推薦 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
2
0
0
0
0
P***m
United States
April 20, 2023
Yes, this is the first time that I use FS transceiver. I have to say, this product is great and works well.
確認購買
有幫助 2
評論 0А***в
Russian Federation
April 10, 2023
The service was outstanding. The price was low and the quality was good. If I need more modules in the future, I will buy from you again!
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄