QSFP28 光模組通過單模光纖 (單模) 提供高達 30km 的 100GBase-BX 吞吐量通過 LC 連接器使用 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 的波長。這個雙向單元必須與另一個光模組或互補波長的網路設備一起使用。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於 100G 乙太網應用。
![定製兼容 100GBASE-BX30 QSFP28單模光模組 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km DOM 單工LC 這張圖片是關於1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202406191032520g4z4q.jpg)
單擊打開
![定製兼容 100GBASE-BX30 QSFP28單模光模組 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km DOM 單工LC 這張圖片是關於1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406191032520g4z4q.jpg)
![定製兼容 100GBASE-BX30 QSFP28單模光模組 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km DOM 單工LC 這張圖片是關於2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240619103252btziyh.jpg)
![定製兼容 100GBASE-BX30 QSFP28單模光模組 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km DOM 單工LC 這張圖片是關於3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240619103252e4t1f5.jpg)
![定製兼容 100GBASE-BX30 QSFP28單模光模組 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km DOM 單工LC 這張圖片是關於4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024061910325236ncmx.jpg)
![定製兼容 100GBASE-BX30 QSFP28單模光模組 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km DOM 單工LC 這張圖片是關於5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240619103252ve184s.jpg)
定製兼容 100GBASE-BX30 QSFP28單模光模組 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km DOM 單工LC
#178917
#178917
NT$59,074.00
FS P/N: Q28-100G-BX30FS P/N: Q28-100G-BX30
3 銷量
1 評價
3 問答
兼容品牌:
思科(Cisco)
設備型號:
可提前預購, Ship by 14 Mar, 2025送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
5 年保修
用於乙太網的定製 100GBASE-BX30 QSFP28 光模組(單模,1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx、30km,Simplex LC,DOM)
規格參數
型號名
Q28-100G-BX30
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
傳輸速率
106.25Gbps
波長
1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx
傳輸距離
30km
介面
Simplex LC
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收器類型
APD
發射光功率
1.7~7.1dBm
接受靈敏度
-16dBm
最小功率預算
17.7dB
接收過載
-3.4dBm
功耗
<4.5W
消光比率
>5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
溫度範圍
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
協議
IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA
保修
5 年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240621161555sj4bpb.jpg)
特徵概述
100G連接技術在數據中心和電信領域廣泛應用
QSFP28光模組具有4.5W低功耗、高密度和高速率特性,提供了一種流行的方式來幫助您快速提升到 100G傳輸。
定製標籤服務
定製標籤便於識別,有助於簡化收貨、存儲和部署。
選擇標籤類型
彩標、黑白標或中性標籤
填寫標籤詳情
品牌標識、P/N、S/N、品牌名稱
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
溫度測試
0~70°C
根據您的需求定製光模組
多樣化選擇
根據應用場景選擇盒式的光模組。
嚴格品控流程
通過先進的測試設備確保光模組質量。
技術支持
獲取專業工程師團隊支持。
中心波長 | 1304.58nm/1309.14nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm |
介面 | 單工LC | 單工LC | 單工LC |
最大傳輸距離 | 30km | 10km | 20km |
調製 | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NR |
功耗 | ≤4.5W | ≤4W | ≤5W |
發射器類型 | EML | DFB | DFB |
技術協議 | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA |
應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 |
用戶提問
提問
所有 (3)連接 (1)兼容產品 (1)參數 (1)功率預算 (1)產品對比 (1)產品推薦 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
1
0
0
0
0
А***в
Russian Federation
April 10, 2023
The service was outstanding. The price was low and the quality was good. If I need more modules in the future, I will buy from you again!
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄