平面光波線路(PLC)分路器是一種光功率管理設備,採用二氧化硅光波導技術製造,將光信號從中心局(CO)分配到多個駐地位置。
PLC盒式光分路器比裸纖分路器對光纖的保護更強,是盒式光分路器小型化的結果。 主要用於各種接線、配電箱或網路機櫃。
單擊打開
平面光波線路(PLC)分路器是一種光功率管理設備,採用二氧化硅光波導技術製造,將光信號從中心局(CO)分配到多個駐地位置。
PLC盒式光分路器比裸纖分路器對光纖的保護更強,是盒式光分路器小型化的結果。 主要用於各種接線、配電箱或網路機櫃。
With compact structure and bending insensitive cables, the blockless splitter takes less distortion during use, which ensures reliable optical transmission.
彎曲不敏感光纖
最小彎曲半徑為10mm的G.657A1光纖,允許更緊密或彎曲的布線。
氧化鋯陶瓷套管
氧化鋯陶瓷套管
SC/APC 連接頭
光纖包含 SC/APC 連接器,即插即用,無需熔接。
PLC分路器使每個分路器輸出埠的傳輸功率相同,從而簡化了網路設計並降低了成本。
光分路器在無源光網路(如EPON、GPON、BPON、FTTX、FTTH等)中發揮了重要作用。允許在許多用戶之間共享單個PON介面。
封裝樣式 | LGX盒式 | 裸纖式 | 微型 | ABS盒式 | LGX盒式 |
配置類型 | 1x 2 | 1x 2 | 1x 2 | 1x 2 | 1x 2 |
光纖等級 | 單模G.657A1 | 單模G.657A1 | 單模G.657A1 | 單模G.657A1 | 單模G.657A1 |
連接頭類型 | SC/APC | — | SC/APC | SC/APC | LC/APC |
光纖類型 | 束狀 | 裸纖 | 束狀 | 束狀 | 束狀 |
輸入/輸出光纖直徑 | — | 250μm | 900μm | 2.0mm | — |
輸入/輸出光纖長度 | — | 1.5m | 1.5m | 1.5m | — |
插入損耗 | ≤ 4.0dB | ≤ 3.8dB | ≤ 4.0dB | ≤ 4.0dB | ≤ 4.0dB |
回波損耗 | ≥ 55dB | ≥ 55dB | ≥ 55dB | ≥ 55dB | ≥ 55dB |
偏振相關損耗(PDL) | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB |
損耗均勻性 | ≤ 0.4dB | ≤ 0.4dB | ≤ 0.4dB | ≤ 0.4dB | ≤ 0.4dB |
尺寸(HxWxD) | 1.14"x5.12"x5.00" (29x130x127mm) | 0.16"x1.97"x0.28" (4x50x7mm) | 0.16"x1.97"x0.28" (4x50x7mm) | 0.39"x3.94"x3.15" (10x100x80mm) | 1.14"x5.12"x5.00" (29x130x127mm) |
安裝環境 | 1U LGX機箱、網路機櫃等 | 光纖接頭盒、接線盒等中小空間。 | 光纖接頭盒、接線盒等中小空間。 | 機架、網路機櫃、壁掛箱、光纖配線箱等。 | 1U LGX機箱、網路機櫃等; |
M***a
United States
U***a
United States
B***x
United Kindom