这款Console线缆专为希望在计算机与 Cisco 调制解调器、路由器、防火墙、交换机或其他串行设备之间建立可靠连接的消费者或 IT 专业人员而设计。 无需额外的适配器或外部电源,支持高达1Mbps的数据传输速率,使其成为设备间互连的高效工具。
![2m (7ft) USB C (公頭) 轉 RJ45 (公頭) Console 線纜,藍色 這張圖片是關於USBC-RJ45C.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230419151328eu6lbe.jpg)
單擊打開
![2m (7ft) USB C (公頭) 轉 RJ45 (公頭) Console 線纜,藍色 這張圖片是關於USBC-RJ45C.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230419151328eu6lbe.jpg)
![2m (7ft) USB C (公頭) 轉 RJ45 (公頭) Console 線纜,藍色 這張圖片是關於USBC-RJ45C.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230419151328tmy0ca.jpg)
![2m (7ft) USB C (公頭) 轉 RJ45 (公頭) Console 線纜,藍色 這張圖片是關於USBC-RJ45C.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230419151328atuvbw.jpg)
![2m (7ft) USB C (公頭) 轉 RJ45 (公頭) Console 線纜,藍色 這張圖片是關於USBC-RJ45C.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202304191513289oyqhf.jpg)
![2m (7ft) USB C (公頭) 轉 RJ45 (公頭) Console 線纜,藍色 這張圖片是關於USBC-RJ45C.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230419151328n3fc5y.jpg)
2m (7ft) USB C (公頭) 轉 RJ45 (公頭) Console 線纜,藍色
#179227
#179227
NT$464.00
FS P/N: USBC-RJ45CFS P/N: USBC-RJ45C
330 銷量
0 評價
0 問答
413件現貨 中國倉, 預計10 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
2023 年保修
2m (7ft) USB C(公頭)至 RJ45(公頭)Console線纜,藍色
規格參數
連接器類型
USB C - RJ45
重量
0.078kg (0.172lbs)
連接器性別
公頭-公頭
總體長度
7ft (2m)
額定電壓
150V
線纜護套材料
PVC (VW-1)
工作溫度
14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C)
絕緣材料
HD-PE
規格
28AWG
導體材料
純銅
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202304191754415twn33.jpg)
特徵概述
Console線纜三重保護
纯铜、PVC护套和HDPE绝缘,增加线缆的使用寿命。
純銅導體
理想的導電性能和傳輸性能。
PVC護套
滿足VW-1阻燃等級,減少線纜磨損,延長使用壽命。
HDPE絕緣
最大限度地保護純銅導體免受外部環境的影響。
獨創FTDI晶元,提升交互性
兼容各种系统和驱动,带来高使用稳定性和操作灵活性。
廣泛應用於帶Console口的設備
该线缆适用于大多数带有 RJ45 接头console端口的设备,无需转接器。
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄