100GBASE-LX4 模塊在 單模 上支持長達 2km 的鏈路長度,在帶有雙工 LC 連接器的 OM3 多模 上支持長達 100m 的鏈路長度。該光模組是一個完全集成的 4 x 25.78Gbit/s 光模組,由 1270nm/1290nm/1310nm/1330nm 波長冷卻 DFB LD、驅動器 IC、PIN 光電二極體以及時鐘和數據恢復 (CDR) IC 組成,具有 25Gbit/電氣介面。內置數字診斷監控 (DDM) 允許訪問實時操作參數。它適用於具有 多模 和 單模 的 100G 乙太網以及數據中心互連應用。
![極進(Extreme)兼容100GBASE-LX4 QSFP28單模/多模光模組 1310nm 2km/100m DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-LX4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202402011012449tin9e.jpg)
單擊打開
![極進(Extreme)兼容100GBASE-LX4 QSFP28單模/多模光模組 1310nm 2km/100m DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-LX4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202402011012449tin9e.jpg)
![極進(Extreme)兼容100GBASE-LX4 QSFP28單模/多模光模組 1310nm 2km/100m DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-LX4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202402011012443kfyim.jpg)
![極進(Extreme)兼容100GBASE-LX4 QSFP28單模/多模光模組 1310nm 2km/100m DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-LX4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303311521079otfhe.jpg)
![極進(Extreme)兼容100GBASE-LX4 QSFP28單模/多模光模組 1310nm 2km/100m DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-LX4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201101244odclkq.jpg)
![極進(Extreme)兼容100GBASE-LX4 QSFP28單模/多模光模組 1310nm 2km/100m DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-LX4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230331152107lwmv7c.jpg)
極進(Extreme)兼容100GBASE-LX4 QSFP28單模/多模光模組 1310nm 2km/100m DOM 雙工LC
#179818
#179818
NT$11,479.00
FS P/N: QSFP-LX4-100GFS P/N: QSFP-LX4-100G
7 銷量
3 評價
2 問答
光模組型號:
可提前預購, Ship by 11 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
Extreme兼容100GBASE-LX4 QSFP28光模組(單模/多模,1310nm,2km/100m,LC,DOM)
規格參數
兼容型號名
QSFP-LX4-100G
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
傳輸速率
103.12Gbps (4x 25.78GGbps)
波長
1271nm、1291nm、1311nm、1331nm
傳輸距離
2km@單模/100m@OM3 多模
介面
雙工LC
光纖類型
單模/多模
發射器類型
DFB
接收類型
PIN
發射光功率
-3~4.5dBm
接收靈敏度
<-7.3dBm
功率預算
4dB
接收過載
4.5dBm
功耗
≤4.5W
消光比
>3.5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商用溫度範圍
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
協議
IEEE Std 802.3bm-2015、SFF-8665 Rev 1.9、SFF-8636 Rev 2.10a、SFF-8679 Rev 1.8
保修
5 年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023090115122689dm38.jpg)
特徵概述
100G連接技術在數據中心和電信領域廣泛應用
QSFP28光模組具有4.5W低功耗、高密度和高速率特性,提供了一種流行的方式來幫助您快速提升到 100G傳輸。
100G卓越性能和高品質
配備Macom晶元的QSFP28光模組可在100G鏈路中實現高速傳輸和低功耗。
Macom 晶元
穩定傳輸
低功耗
≤4.5W
CWDM4 DFB激光器
單模/多模應用
在主機設備中進行測試以驗證互操性
每支光模組都經過兼容性的質量測試,以確保在目標交換機環境中的無故障操作。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062615441196ud85.jpeg)
全面性能檢測
採用最先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
1271nm,1291nm,
1311nm,1331nm
1311nm,1331nm
眼圖測試
掩碼邊距 >20%
誤碼率測試
BER 5E-5
溫度測試
0~70°C
為您的網路實現無縫連接
FS BOX提供靈活庫存成本,可重新配置不同品牌光模組。
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | 雙工LC | 雙工LC | MTP/MPO-8, MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯) | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 2km@單模/100m@OM3 多模 | 2km@單模 | 2km@單模 | 2km@單模 |
調製 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 |
晶元 | Macom | Macom | Macom | Broadcom |
功耗 | ≤4.5W | ≤3.5W | ≤3.5W | ≤4W |
發射器類型 | DFB | 4x CWDM DML (DFB) | DFB | EML |
技術協議 | IEEE Std 802.3bm-2015, SFF-8665 Rev 1.9, SFF-8636 Rev 2.10a, SFF-8679 Rev 1.8 | IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636 | QSFP28 MSA, SFF-8636 | 100G Lambda MSA , 100G-FR |
應用 | 數據中心,100G乙太網 with 多模 and 單模 | 數據中心, 100GBASE乙太網 | 數據中心, 100GBASE乙太網, 100G到4x 25G分線 | 數據中心, 100GBASE乙太網, 400G到4x 100G分線 |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (2)定製 (1)工作溫度 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
3
0
0
0
0
G***s
United States
October 09, 2023
Quick shipment from various local warehouses. Also save our residents money and time by avoiding import.
確認購買
有幫助 1
評論 0B***r
United States
October 04, 2023
The FS website is really practical, so every time I can quickly and easily find the products I need. The follow-up service from our account manager was also top notch! I heartily recommend purchasing products and services from FS.com!
確認購買
有幫助 3
評論 0R***e
United States
April 20, 2023
Competitive pricing. Fast, easy, efficient and secure online shopping with the option of 100G QSFP28 modules. Just plug the receiveditmes in my switch, it works!
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄