客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於SFP28-25GESR-85.
這張圖片是關於SFP28-25GESR-85.
這張圖片是關於SFP28-25GESR-85.
這張圖片是關於SFP28-25GESR-85.
這張圖片是關於SFP28-25GESR-85.
這張圖片是關於SFP28-25GESR-85.
這張圖片是關於SFP28-25GESR-85.
這張圖片是關於SFP28-25GESR-85.
這張圖片是關於SFP28-25GESR-85.
這張圖片是關於SFP28-25GESR-85.

Mellanox MMA2P00-AS兼容25GBASE-ESR SFP28 850nm 300m DOM 雙工LC 多模

#143090
#143090

Macom Broadcom VCSEL 數據中心 ≤1W 雙工 LC 多模

NT$1,835.00
FS P/N: SFP28-25GESR-85
FS P/N: SFP28-25GESR-85
49 銷量
12 評價
0 問答
124件現貨 中國倉, 預計05 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

邁絡思(Mellanox ) 兼容 25GBASE-ESR SFP28光模組 (多模, 850nm, 300m, LC, DOM)

邁絡思(Mellanox ) 兼容的SFP28光模組通過LC雙工連接器,在850nm波長下,使用OM3多模光纖傳輸,可提供高達300m的25GBase-ESR吞吐量(在OM4光纖上可達400m)。每個SFP28光模組都在一系列瞻博(Juniper)交換機上進行了單獨測試,並完全符合SFP28 MSA、RoHS、SFF-8424、SFF-8431和SFF-8432標準。
這款25G光模組具有低功耗和高速特性,非常適用於25G乙太網、電信和數據中心應用。

規格參數
Mellanox兼容型號名
SFP28-25GESR-85
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP28
最大傳輸速率
25Gbps
波長
850nm
最大傳輸距離
300m@OM3/400m@OM4
介面
雙工LC
光纖類型
多模
發射器類型
VCSEL
接收器類型
PIN
發射功率
-6.4~2.4dBm
接收靈敏度
-10.3dBm
功率預算
3.9dB
接收過載
2.4dBm
功耗
≤1W
消光比
2dB
CDR (時鐘數據恢復)
TX & RX 內置 CDR
主機前向糾錯碼(FEC)
支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
技術協議
SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
應用方案
特徵概述
數據中心的25G連接
SFP28光模組具有低功耗、高密度和高速率的特點,幫助您快速提升到25G傳輸。
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
中心波長
850nm
1310nm
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
連接器
雙工LC
雙工LC
雙工LC
雙工LC
雙工LC
雙工LC
線纜距離(最大值)
400m@OM4/300m@OM3
300m
100m@OM4/70m@OM3
10km
30km
40km
光纖
多模光纖
單模光纖
多模光纖
單模光纖
單模光纖
單模光纖
發射器類型
VCSEL
DFB
VCSEL
DFB
DML
EML
封裝技術
COB封裝
BOX封裝
COB封裝
BOX封裝
BOX封裝
BOX封裝
晶元
Macom
Macom
Macom
Macom
Maxim
Maxim
應用
25G乙太網/通信/數據中心
25G乙太網/數據中心
25G乙太網/通信/數據中心
25G乙太網/通信/數據中心
25G乙太網/通信/數據中心
25G乙太網/通信/數據中心
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
12
0
0
0
0

M***s

Colombia

April 17, 2023
5.0
I bought this 25G transceiver for my data center upgrading, it works very stable while the price is very competitive. Good experience.
確認購買
有幫助 0
評論 0

M***n

United States

April 16, 2023
5.0
The 25G SFP28 modules I bought about three weeks ago have been working flawlessly on my Cisco Nexus series switches. These high-performance products have helped us to realize the seamless connection in our data center. No complaints whatsoever.
確認購買
有幫助 0
評論 0

B***r

United States

March 14, 2023
5.0
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
確認購買
有幫助 5
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄