易於安裝和識別,多用途標籤廣泛用於電信機房、存儲物流、數據通信、電氣工業、辦公室、家庭等領域。列印清晰流暢,質量持久。此外,這些標籤具有出色的耐磨和防污性能,為動態管理和行政系統節省成本
單擊打開
標籤紙,白色,1000張,1英寸 x 2英寸
#181887
#181887
NT$1,400.00
FS P/N: L100W200LPWHFS P/N: L100W200LPWH
8 銷量
6 評價
0 問答
尺寸:
型號:
7件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
多用途標籤,1000張,(1"x2") 25.4mm x 50.8mm,白色
規格參數
外形
矩形
包裝
1卷(每卷1000張)
重量
0.21kg
尺寸(寬x長)
25.4x50.8mm (1"x2")
材料
PET
顏色
白色
工作溫度
-20℃~60℃ (-4~140℉)
印表機兼容性
Postek TX/I/GX/G/E/Ei/C168/Q8 系列
認證
RoHS
標準
TIA/EIA-606-A
特徵概述
專為Z201色帶和各種標籤印表機設計
這款多用途標籤適用於Z201色帶和Postek印表機TX/I/GX/G/E/C168/Q8系列。
機器切割
尺寸均勻、平整光滑
預切割的自粘亞游標簽
清晰、鮮明,易於識別
強大的耐久性
這種標籤具有抗刮擦、防水、防油和防污性能
適用於各種環境
這種標籤適用於各種場景,如存儲物流、數據中心、辦公室、家庭等
存儲物流
數據通信
辦公室
家庭
產品介紹
多用途標籤,1000張,(1"x2") 25.4mm x 50.8mm,白色
易於安裝和識別,多用途標籤廣泛用於電信機房、存儲物流、數據通信、電氣工業、辦公室、家庭等領域。列印清晰流暢,質量持久。此外,這些標籤具有出色的耐磨和防污性能,為動態管理和行政系統節省成本
規格參數
外形
矩形
包裝
1卷(每卷1000張)
重量
0.21kg
尺寸(寬x長)
25.4x50.8mm (1"x2")
材料
PET
顏色
白色
工作溫度
-20℃~60℃ (-4~140℉)
印表機兼容性
Postek TX/I/GX/G/E/Ei/C168/Q8 系列
認證
RoHS
標準
TIA/EIA-606-A
特徵概述
專為Z201色帶和各種標籤印表機設計
這款多用途標籤適用於Z201色帶和Postek印表機TX/I/GX/G/E/C168/Q8系列。
機器切割
尺寸均勻、平整光滑
預切割的自粘亞游標簽
清晰、鮮明,易於識別
強大的耐久性
這種標籤具有抗刮擦、防水、防油和防污性能
適用於各種環境
這種標籤適用於各種場景,如存儲物流、數據中心、辦公室、家庭等
存儲物流
數據通信
辦公室
家庭
用戶提問
用戶評價
NT$1,400.00
7件現貨 中國倉