客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.

飛速(FS)2.5m (8ft) 400G QSFP-DD轉2x200G QSFP56無源銅芯高速分支線纜 for

#182808
#182808

≤0.5W 39.5mm 雙絞線 PAM4

NT$5,879.00
FS P/N: QDD-400G-2QPC025
FS P/N: QDD-400G-2QPC025
9 銷量
4 評價
0 問答
4件現貨 中國倉, 預計11 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

400G QSFP-DD轉2x200G QSFP56無源銅芯高速分支線纜 (2.5m, 無源, QSFP-DD轉2 QSFP56, 28AWG)

这款400G QSFP-DD转2x200G QSFP56 高速线缆无源铜芯高速分支线缆旨在满足标准和组合连接器配置的高密度需求。QSFP-DD插拔式解决方案支持400G传输。它完全符合SFF-8679、QSFP-DD MSA、IEEE802.3bj和IEEE802.3cd标准。
QSFP-DD转2xQSFP56无源铜芯高速分支线缆是高性能、高带宽和具有成本效益的互连解决方案,支持不同数据速率的400G标准应用。

規格參數
型號名
Q-2Q56PC025
品牌
飛速(FS)
接頭類型
QSFP-DD至2 QSFP56
最大傳輸速率
400Gbps
材質
銅芯
線纜類型
無源電纜
線纜長度
2.5m (8ft)
線規
28AWG
最小彎曲半徑
39.5mm
功耗
<0.1W
外護套材質
PVC (OFNR)
工作溫度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
協議
IEEE802.3Bj, By, IEEE802.3CD, SFF-8679, SFF-8636
保修
5年

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
應用方案
特徵概述
低功耗,節能環保
高速線纜適用於短距離鏈路,在機架內以及跨越相鄰機架的QSFP-DD-400G埠之間建立400G鏈路,經濟有效。
<0.1W
低功耗
銅纜
節省運營成本
最小彎曲半徑33.5mm
有利於布線
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
4
0
0
0
0

P***y

United States

September 20, 2023
5.0
Shipment & Delivery: On time and packaged securely with no damage to package or items delivered.
確認購買
有幫助 4
評論 0

D***o

United States

June 21, 2020
5.0
Bought these cables for upgrading our data center to 400G. Initially, we were worried about whether these cables would work on our Arista switches. They even did a compatibility test on these cables and provided a report for us. These DACs worked and fitted perfectly on our devices. Very stable connection. Five stars!
確認購買
有幫助 11
評論 0

T***a

United States

March 16, 2020
5.0
Our new data center planned to upgrade to 400G. For our in-rack links, FS guys recommended the 400G to 2x 200G QSFP56 DAC cables. I did a test when I received them, the TX and RX powers were in spec. And the transmission was stable.
確認購買
有幫助 30
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄