客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於SFP28-25GER-31.
01:13
這張圖片是關於SFP28-25GER-31.
這張圖片是關於SFP28-25GER-31.
這張圖片是關於SFP28-25GER-31.
這張圖片是關於SFP28-25GER-31.
這張圖片是關於SFP28-25GER-31.
這張圖片是關於SFP28-25GER-31.
這張圖片是關於SFP28-25GER-31.
這張圖片是關於SFP28-25GER-31.
這張圖片是關於SFP28-25GER-31.
這張圖片是關於SFP28-25GER-31.
這張圖片是關於SFP28-25GER-31.
這張圖片是關於SFP28-25GER-31.
這張圖片是關於SFP28-25GER-31.

Arista SFP-25G-ER兼容25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM 雙工LC 單模

#82889
#82889

Maxim DFB 數據中心 ≤1.5W 雙工 LC 單模

NT$7,435.00
FS P/N: SFP28-25GER-31
FS P/N: SFP28-25GER-31
6 銷量
16 評價
0 問答
14件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

Arista Networks SFP-25G-ER 兼容 25GBASE-ER SFP28光模組 用於數據中心和電信 (單模, 1310nm, 30km, LC, DOM)

Arista Networks SFP-25G-ER 兼容 這款SFP28光模組在單模光纖(1310nm波長)上提供高達30km的25GBase-ER吞吐量,通過LC雙工連接器。它為25G乙太網、電信和數據中心提供了25GBASE乙太網連接。它完全符合SFP28 MSA、CPRI和eCPRI標準。

規格參數
Arista Networks兼容型號名
SFP-25G-ER
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP28
最大傳輸速率
25.8Gbps
波長
1310nm
最大傳輸距離
30km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
發射器類型
DML 1310nm
接收器類型
APD
發射功率
0~6dBm
接收靈敏度
<-19dBm
功率預算
19dB
接收過載
-4dBm
功耗
≤1.5W
消光比
4dB
CDR
TX&RX
前向糾錯碼(FEC)功能
Not 支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
技術協議
MSA, CPRI, eCPRI

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
應用方案
特徵概述
數據中心的25G連接
SFP28光模組具有低功耗、高密度和高速率的特點,幫助您快速提升到25G傳輸。
已通過真機驗證互通性
每支光模組都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
16
0
0
0
0

Y***n

Spain

September 13, 2020
5.0
I didn』t recognize this brand so at the very first beginning, I hesitated. But I was pleased that they had good quality and worked so well on the sfp28 ports of my cisco switches.
確認購買
有幫助 6
評論 0

Y***n

Spain

September 13, 2020
5.0
I didn』t recognize this brand so at the very first beginning, I hesitated. But I was pleased that they had good quality and worked so well on the sfp28 ports of my cisco switches.
確認購買
有幫助 6
評論 0

M***i

United States

August 31, 2020
5.0
I am running these modules between my cisco switches over single-mode cables. They perform well for everything I』ve done. That』s really beyond my expectation.
確認購買
有幫助 7
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄