邁絡思(Mellanox )兼容 這款SFP28光模組在單模光纖(1310nm波長)上提供高達30km的25GBase-ER吞吐量,通過LC雙工連接器。它為25G乙太網、電信和數據中心提供了25GBASE乙太網連接。它完全符合SFP28 MSA、CPRI和eCPRI標準。
![邁絡思(Mellanox)兼容25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM 雙工LC 單模 這張圖片是關於SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/82890.main.jpg)
單擊打開
![邁絡思(Mellanox)兼容25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM 雙工LC 單模 這張圖片是關於SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/images/20231219190249jv57zq.jpg)
![邁絡思(Mellanox)兼容25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM 雙工LC 單模 這張圖片是關於SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82890.main.jpg)
![邁絡思(Mellanox)兼容25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM 雙工LC 單模 這張圖片是關於SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82890.B.jpg)
![邁絡思(Mellanox)兼容25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM 雙工LC 單模 這張圖片是關於SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82890.C.jpg)
![邁絡思(Mellanox)兼容25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM 雙工LC 單模 這張圖片是關於SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82890.D.jpg)
![邁絡思(Mellanox)兼容25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM 雙工LC 單模 這張圖片是關於SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82890.E.jpg)
![邁絡思(Mellanox)兼容25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM 雙工LC 單模 這張圖片是關於SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82890.F.jpg)
邁絡思(Mellanox)兼容25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM 雙工LC 單模
#82890
#82890
NT$7,435.00
FS P/N: SFP28-25GER-31FS P/N: SFP28-25GER-31
10 銷量
16 評價
0 問答
14件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
邁絡思(Mellanox )兼容 25GBASE-ER SFP28光模組 用於數據中心和電信 (單模, 1310nm, 30km, LC, DOM)
規格參數
兼容型號名
SFP28-25GER-31
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP28
最大傳輸速率
25.8Gbps
波長
1310nm
最大線纜距離
30km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
發射器類型
DML 1310nm
接收器類型
APD
發射功率
0~6dBm
接收靈敏度
<-19dBm
功率預算
19dB
接收過載
-4dBm
功耗
≤1.5W
消光比
4dB
CDR
TX&RX
前向糾錯碼(FEC)功能
Not 支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
技術協議
MSA, CPRI, eCPRI
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20210327/1616813365605e9d356fbf22.44930260.jpeg)
特徵概述
數據中心的25G連接
SFP28光模組具有低功耗、高密度和高速率的特點,幫助您快速提升到25G傳輸。
已通過真機驗證互通性
每支光模組都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307061010095oz00l.jpeg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
相關視頻
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
16
0
0
0
0
Y***n
Spain
September 13, 2020
I didn』t recognize this brand so at the very first beginning, I hesitated. But I was pleased that they had good quality and worked so well on the sfp28 ports of my cisco switches.
確認購買
有幫助 6
評論 0Y***n
Spain
September 13, 2020
I didn』t recognize this brand so at the very first beginning, I hesitated. But I was pleased that they had good quality and worked so well on the sfp28 ports of my cisco switches.
確認購買
有幫助 6
評論 0M***i
United States
August 31, 2020
I am running these modules between my cisco switches over single-mode cables. They perform well for everything I』ve done. That』s really beyond my expectation.
確認購買
有幫助 7
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄