博科(Brocade )25G-SFP28-ER40 兼容的SFP28光模組通過LC雙工連接器,在1310nm波長下,提供高達40km的25GBase-ER吞吐量。它為25G乙太網、電信和數據中心提供了25GBASE乙太網連接選項。它完全符合SFP28 MSA、CPRI和eCPRI標準。
![博科(Brocade)兼容25G-SFP28-ER40兼容25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM 雙工LC 單模 這張圖片是關於SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/88017.main.jpg)
單擊打開
![博科(Brocade)兼容25G-SFP28-ER40兼容25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM 雙工LC 單模 這張圖片是關於SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/images/20231220155757x00daw.jpg)
![博科(Brocade)兼容25G-SFP28-ER40兼容25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM 雙工LC 單模 這張圖片是關於SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88017.main.jpg)
![博科(Brocade)兼容25G-SFP28-ER40兼容25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM 雙工LC 單模 這張圖片是關於SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88017.B.jpg)
![博科(Brocade)兼容25G-SFP28-ER40兼容25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM 雙工LC 單模 這張圖片是關於SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88017.C.jpg)
![博科(Brocade)兼容25G-SFP28-ER40兼容25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM 雙工LC 單模 這張圖片是關於SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88017.D.jpg)
![博科(Brocade)兼容25G-SFP28-ER40兼容25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM 雙工LC 單模 這張圖片是關於SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88017.E.jpg)
![博科(Brocade)兼容25G-SFP28-ER40兼容25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM 雙工LC 單模 這張圖片是關於SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88017.F.jpg)
博科(Brocade)兼容25G-SFP28-ER40兼容25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM 雙工LC 單模
#88017
#88017
NT$24,855.00
FS P/N: SFP28-25GER-31FS P/N: SFP28-25GER-31
30 銷量
18 評價
0 問答
12件現貨 中國倉, 預計10 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
博科(Brocade )25G-SFP28-ER40 兼容 25GBASE-ER SFP28光模組 用於數據中心和電信 (單模, 1310nm, 40km, LC, DOM)
規格參數
Brocade兼容型號名
25G-SFP28-ER40
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP28
最大傳輸速率
25.78Gbps
波長
1310nm
最大傳輸距離
40km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
發射器類型
EML 1310nm
接收器類型
APD
發射功率
0~6dBm
接收靈敏度
<-19dBm
功耗
≤1.5W
接收過載
-9dBm
消光比
4dB
CDR
TX&RX
功率預算
19dB
前向糾錯碼(FEC)功能
Not 支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
技術協議
MSA, CPRI, eCPRI
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20210327/1616813372605e9d3c1580f9.29168586.jpeg)
特徵概述
數據中心的25G連接
SFP28光模組具有低功耗、高密度和高速率的特點,幫助您快速提升到25G傳輸。
已通過真機驗證互通性
每支光模組都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307061010095oz00l.jpeg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
相關視頻
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
18
0
0
0
0
B***s
Ukraine
September 16, 2020
Easy purchase and fast delivery. Cisco switches identify these FS modules quickly and perform well. I』ll continue to buy them next time.
確認購買
有幫助 5
評論 0B***s
Ukraine
September 16, 2020
Easy purchase and fast delivery. Cisco switches identify these FS modules quickly and perform well. I』ll continue to buy them next time.
確認購買
有幫助 5
評論 0A***y
United Kingdom
July 10, 2020
FS is new to us. We finally bought these modules for impressed by their professional support and quality assurance. We used them in our new program and all go well. For such a long transmission link over 30km, the signals are still so satisfying. They fit well with our future network building needs.
確認購買
有幫助 11
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄