客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於QDD-DR4-400G.
00:58
這張圖片是關於QDD-DR4-400G.
這張圖片是關於QDD-DR4-400G.
這張圖片是關於QDD-DR4-400G.
這張圖片是關於QDD-DR4-400G.
這張圖片是關於QDD-DR4-400G.
這張圖片是關於QDD-DR4-400G.
這張圖片是關於QDD-DR4-400G.
這張圖片是關於QDD-DR4-400G.
這張圖片是關於QDD-DR4-400G.
這張圖片是關於QDD-DR4-400G.
這張圖片是關於QDD-DR4-400G.

中性(Generic)兼容 400G DR4 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 APC 支持4×100G-DR

Hot #183425
Hot #183425

Inphi 7nm DSP EML ≤ 10W MTP-12 單模 4x 100G-DR

NT$15,523.00
FS P/N: QDD-DR4-400G
FS P/N: QDD-DR4-400G
346 銷量
4 評價
4 問答
49件現貨 中國倉, 預計8 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

中性(Generic)兼容 400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM 光模組 (單模, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)

這款 400GBASE-DR4 光模組支持使用MTP/MPO-12連接器的並行單模光纖(單模)上高達500m的鏈路長度。該模塊符合QSFP-DD MSA、IEEE 802.3bs協議和400GAUI-8標準。
400G乙太網信號由每個通道一個波長傳輸,共四個並行通道。它可以作為4x100G分支轉換為QSFP-DR-100G。這是一種成本效益高、功耗低的400GBASE數據中心解決方案。

規格參數
型號名
QDD-DR4-400G
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP-DD
最大傳輸速率
425Gbps (4x106.25Gb/s)
波長
1310nm
最大傳輸距離
500m
介面
MTP/MPO-12 APC
光纖類型
單模
調製 Format
PAM4
接收器類型
PIN
發射功率
-2.9~4.0dBm
接收功率
-5.9~4.0dBm
功率預算
3dB
調製
8x 50G PAM4
功耗
≤10W
消光比
3.5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
BER
2.4x10^-4
內置FEC
線徑尺寸
G.652/9um
封裝技術
COB
技術協議
IEEE 802.3bs, QSFP-DD CMIS Rev 4.0, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1
質保
5年

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每支光模組都達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
逐站升級您的網路
在現有的100G站點中升級一個站點到400G設備,並將其連接到現有的100G站點。
將新的400G站點連接到現有的100G站點
充分利用400G埠帶寬
100G光模組重新用於新的400G埠
高性能晶元用於數據中心
該光模組內置 Inphi晶元,可在400G應用中實現高速、低功耗。
Inphi晶元
穩定傳輸
≤10W
低功耗
400Gbps
高帶寬
全面測試提高可靠性
採用先進設備,經過嚴格的流程認證,確保您獲得優質可靠的光模組。
光譜測試
無數據丟包 & CRC
TDECQ測試
1.68dB
誤碼率測試
BER 2.4E-4
溫度測試
0~70°C
全面測試提高可靠性
採用先進設備,經過嚴格的流程認證,確保您獲得優質可靠的光模組。
光譜測試
1310nm
TDECQ測試
1.68dB
誤碼率測試
BER 2.4E-4
溫度測試
0~70°C
為您的網路實現無縫連接
通過重新配置光模組以與不同品牌兼容,FS BOX提供了靈活的庫存成本。
中心波長
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
介面
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯)
最大傳輸距離
500m@單模
500m@單模
500m@單模
500m@單模
調製
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
4x 106.25G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Macom 晶元
Broadcom 7nm DSP
發射器類型
DFB
DFB
EML
DFB
封裝技術
COB
COB
BOX
COB
技術協議
IEEE 802.3bs, QSFP-DD CMIS Rev 4.0, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G波長 MSA, IEEE 802.3bs
QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
應用
數據中心
800G到2x400G分線
400G到4x100G分線
數據中心
800G到2x400G分線
400G到4x100G分線
數據中心
數據中心
800G到2x400G分線
400G到4x100G分線
用戶提問
提問
所有 (4)應用 (1)晶元組 (1)兼容性 (1)功耗 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
4
0
0
0
0

S***r

United States

November 10, 2023
5.0
The brand reached out to provide guidance after purchase. Exceeding expectations, the first trial was a success right.
確認購買
有幫助 1
評論 0

E***s

United States

November 02, 2023
5.0
It's a rare find to come across something both affordable and of such high quality. The detailing of FS's packaging is unexpectedly exquisite.
確認購買
有幫助 2
評論 0

L***k

Canada

May 30, 2023
5.0
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don』t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
確認購買
有幫助 1
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄