400GBASE-DR4 模塊支持長達 500m 單模 的鏈路長度,帶 MTP/MPO-12 連接器。該光模組符合 QSFP112 MSA、CMIS 5.0 介面和 400GAUI-4 標準。內置數字診斷監控 (DDM) 允許訪問實時操作參數。它適用於 400G 乙太網和數據中心互連應用。
注意:飛速(FS)產品編號已從Q112DR4-400G更改為QSFP112-DR4-400G,但產品本身沒有發生變化。只是飛速(FS)的產品編號發生了更改。
單擊打開
中性(Generic)兼容 400GBASE-DR4 QSFP112單模光模組 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 APC 支持4×100G-DR
Hot #167147
Hot #167147
NT$27,966.00
FS P/N: QSFP112-DR4-400GFS P/N: QSFP112-DR4-400G
284 銷量
4 評價
3 問答
可提前預購, Ship by 21 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
通用兼容 400GBASE-DR4 QSFP112 PAM4 1310nm 500m DOM 光模組(單模,1310nm,500m、MTP/MPO、DOM)
規格參數
型號名
QSFP112-DR4-400G
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP112
最大傳輸速率
425Gbps (4x106.25Gb/s)
波長
1310nm
最大傳輸距離
500m
介面
MTP/MPO-12 (APC)
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收器類型
PIN
發射功率
-2.9~4.0dBm
接收功率
-5.9~4.0dBm
功率預算
3dB
調製
4x 106.25G PAM4
功耗
≤10W
消光比
>3.5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
CDR(數據時鐘恢復)
發射和接收
內置FEC
否
線徑尺寸
G.652/9um
封裝技術
BOX
技術協議
IEEE Std 802.3ck, QSFP112 MSA, CMIS 5.0
質保
5年
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
葉脊連接
400G直連線纜連接
展開
葉脊連接
查看產品 400G直連線纜連接
查看產品 400G線纜直連
查看產品 特徵概述
400G的領先性能和質量表現
內置Macom 晶元, QSFP-DD光模組在400G連接可提供高速率和低功耗。
Macom 晶元
穩定傳輸
≤10W
低功耗
400Gbps
高帶寬
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯) |
最大傳輸距離 | 500m@單模 | 500m@單模 | 500m@單模 |
調製 | 4x 106.25G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Macom 晶元 | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
發射器類型 | EML | DFB | DFB |
封裝技術 | BOX | COB | COB |
技術協議 | QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs |
應用 | 數據中心 | 數據中心 800G到2x400G分線 400G到4x100G分線 | 數據中心 800G到2x400G分線 400G到4x100G分線 |
產品介紹
通用兼容 400GBASE-DR4 QSFP112 PAM4 1310nm 500m DOM 光模組(單模,1310nm,500m、MTP/MPO、DOM)
400GBASE-DR4 模塊支持長達 500m 單模 的鏈路長度,帶 MTP/MPO-12 連接器。該光模組符合 QSFP112 MSA、CMIS 5.0 介面和 400GAUI-4 標準。內置數字診斷監控 (DDM) 允許訪問實時操作參數。它適用於 400G 乙太網和數據中心互連應用。
注意:飛速(FS)產品編號已從Q112DR4-400G更改為QSFP112-DR4-400G,但產品本身沒有發生變化。只是飛速(FS)的產品編號發生了更改。
規格參數
型號名
QSFP112-DR4-400G
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP112
最大傳輸速率
425Gbps (4x106.25Gb/s)
波長
1310nm
最大傳輸距離
500m
介面
MTP/MPO-12 (APC)
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收器類型
PIN
發射功率
-2.9~4.0dBm
接收功率
-5.9~4.0dBm
功率預算
3dB
調製
4x 106.25G PAM4
功耗
≤10W
消光比
>3.5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
CDR(數據時鐘恢復)
發射和接收
內置FEC
否
線徑尺寸
G.652/9um
封裝技術
BOX
技術協議
IEEE Std 802.3ck, QSFP112 MSA, CMIS 5.0
質保
5年
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
葉脊連接
400G直連線纜連接
展開
葉脊連接
查看產品 400G直連線纜連接
查看產品 400G線纜直連
查看產品 特徵概述
400G的領先性能和質量表現
內置Macom 晶元, QSFP-DD光模組在400G連接可提供高速率和低功耗。
Macom 晶元
穩定傳輸
≤10W
低功耗
400Gbps
高帶寬
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯) |
最大傳輸距離 | 500m@單模 | 500m@單模 | 500m@單模 |
調製 | 4x 106.25G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Macom 晶元 | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
發射器類型 | EML | DFB | DFB |
封裝技術 | BOX | COB | COB |
技術協議 | QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs |
應用 | 數據中心 | 數據中心 800G到2x400G分線 400G到4x100G分線 | 數據中心 800G到2x400G分線 400G到4x100G分線 |
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$27,966.00
可提前預購