客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於16FMTPLCSMF.
01:10
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於16FMTPLCSMF.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.

1m (3ft) MTP®-16 APC (母頭)至8 LC UPC雙工OS2單模標準IL 分支光纖跳線, 16芯, Plenum (OFNP), 黃色,800G網路連接

#150166
#150166

800G XDR8-100G FR

NT$4,635.00
FS P/N: 16FMTPLCSMF
FS P/N: 16FMTPLCSMF
97 銷量
5 評價
6 問答
可提前預購, Ship by 10 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載

MTP® APC(母)轉 LC UPC 雙工OS2單模分支光纖跳線

MTP®分支跳線經濟高效,專為需要節省空間和減少線纜管理問題的數據中心高密度布線而設計. 採用US Conec MTP® 連接器和康寧SMF-28® ultra光纖,適用於800G OSFP XDR8 - 100G QSFP28 FR、800G QSFP-DD/OSFP DR8 - 100G QSFP28 DR 直連和高密度數據中心應用。

註:US Conec MTP®連接頭完全符合MPO標準,與通用MPO連接頭相比,性能水平更高。

規格參數
連接頭A
US Conec MTP® APC(母)
連接頭B
LC UPC雙工
光纖類型
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
光纖類型
康寧SMF-28
RoHS認證
符合
MTP插入損耗
≤0.75dB(典型值0.35dB)
LC插入損耗
≤0.2dB
MTP回波損耗
≥60dB
LC回波損耗
≥50dB
衰減值@1310nm
≤0.32dB/km
衰減值@1550nm
≤0.18dB/km
外護套材質
Plenum (OFNP)
芯數
16芯
外護套直徑
3.0mm
分支直徑
2.0mm
安裝拉伸負荷
66N
拉伸負荷(長期/短期)
80/240N
儲存溫度
-40°C~ +85°C
工作溫度
-10°C~ +70°C

質量檢測

嚴格的品控流程確保光纖跳線的高性能和高可靠性

質量檢測

光纖跳線性能測試 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

特徵概述

卓越的工藝保證穩定傳輸

MTP®光纖提供先進的多光纖和機械性能。

US Conec MTP®連接器

提供穩定的信號並實現靈活的系統設計。

康寧SMF-28®超光纖

允許更緊密的光纖彎曲,以實現鬆弛存儲和布線。

Plenum (OFNP) 外護套

耐火性和低煙性可最大限度減少損害。

適用於各種環境的高密度布線
最大限度地減少浪費、優化光纖管理並加快部署速度,從而降低安裝成本。
數據中心
存儲區域網路
通訊室
適用於將現有結構化布線升級至800G

800GBASE-XDR8可以通過使用16芯MTP®-LC分支線纜部署在現有的結構化布線。

產品介紹

MTP® APC(母)轉 LC UPC 雙工OS2單模分支光纖跳線

MTP®分支跳線經濟高效,專為需要節省空間和減少線纜管理問題的數據中心高密度布線而設計. 採用US Conec MTP® 連接器和康寧SMF-28® ultra光纖,適用於800G OSFP XDR8 - 100G QSFP28 FR、800G QSFP-DD/OSFP DR8 - 100G QSFP28 DR 直連和高密度數據中心應用。

註:US Conec MTP®連接頭完全符合MPO標準,與通用MPO連接頭相比,性能水平更高。

規格參數
連接頭A
US Conec MTP® APC(母)
連接頭B
LC UPC雙工
光纖類型
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
光纖類型
康寧SMF-28
RoHS認證
符合
MTP插入損耗
≤0.75dB(典型值0.35dB)
LC插入損耗
≤0.2dB
MTP回波損耗
≥60dB
LC回波損耗
≥50dB
衰減值@1310nm
≤0.32dB/km
衰減值@1550nm
≤0.18dB/km
外護套材質
Plenum (OFNP)
芯數
16芯
外護套直徑
3.0mm
分支直徑
2.0mm
安裝拉伸負荷
66N
拉伸負荷(長期/短期)
80/240N
儲存溫度
-40°C~ +85°C
工作溫度
-10°C~ +70°C

質量檢測

嚴格的品控流程確保光纖跳線的高性能和高可靠性

質量檢測

光纖跳線性能測試 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述
卓越的工藝保證穩定傳輸

MTP®光纖提供先進的多光纖和機械性能。

US Conec MTP®連接器

提供穩定的信號並實現靈活的系統設計。

康寧SMF-28®超光纖

允許更緊密的光纖彎曲,以實現鬆弛存儲和布線。

Plenum (OFNP) 外護套

耐火性和低煙性可最大限度減少損害。

適用於各種環境的高密度布線
最大限度地減少浪費、優化光纖管理並加快部署速度,從而降低安裝成本。
數據中心
存儲區域網路
通訊室
適用於將現有結構化布線升級至800G

800GBASE-XDR8可以通過使用16芯MTP®-LC分支線纜部署在現有的結構化布線。

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$4,635.00

可提前預購