IWB-E-CAM,用於 IWB-5365-E、IWB-5375-E 的插入式麥克風模塊, IWB-5386-E,具有4K、內置8個麥克風、180°拾音和USB Type C即插即用連接等。並給您帶來卓越的會議體驗。
單擊打開
IWB-E-CAM,可插拔的4K攝像頭麥克風模塊,適用於IWB-5365-E、IWB-5375-E和IWB-5386-E互動式白板
#184482
#184482
NT$4,635.00
FS P/N: IWB-E-CAMFS P/N: IWB-E-CAM
1 銷量
0 評價
1 問答
可提前預購, Ship by 25 Sep, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
2 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
IWB-E-CAM,用於 4K 攝像機的插入式麥克風模塊,帶 8 個麥克風和 180° 拾音器
規格參數
攝像頭解析度
4K@30fps
拾音角度
180°
感測器像素尺寸(um)
1.45*1.45
拾音距離(米)
8
FOV
對角線 112.7°
拾音能力
支持回聲消除、自動增益、及噪音抑制
失真度
≤2%
麥克風
全向8陣
產品尺寸(寬*高*深)(毫米)
359*50*46
凈重
0.43(公斤)
特徵概述
為您的會議提供卓越的 4K 質量
配備高品質4K攝像頭,帶來清晰準確的畫面,確保會議順利進行。
超清晰通訊
IWB-E-CAM 配備 8 個全向麥克風,可清晰捕捉 8m 之外的音頻,因此對話聽起來始終自然清晰。
8 個麥克風陣列
180°拾音
拾取距離可達8M
自然音效
結合IWB-5365-E、IWB-5375-E、IWB-5386-E為會議提供完美的視頻協作體驗,回聲消除、自動增益和雜訊抑制技術使通話聽起來自然.
回聲消除
AI降噪
語音增強
即插即用 USB Type-C 連接
USB Type-C 介面實現高效傳輸速度。配備磁性對準孔,方便安裝,避免繁瑣的電纜。
產品介紹
IWB-E-CAM,用於 4K 攝像機的插入式麥克風模塊,帶 8 個麥克風和 180° 拾音器
IWB-E-CAM,用於 IWB-5365-E、IWB-5375-E 的插入式麥克風模塊, IWB-5386-E,具有4K、內置8個麥克風、180°拾音和USB Type C即插即用連接等。並給您帶來卓越的會議體驗。
規格參數
攝像頭解析度
4K@30fps
拾音角度
180°
感測器像素尺寸(um)
1.45*1.45
拾音距離(米)
8
FOV
對角線 112.7°
拾音能力
支持回聲消除、自動增益、及噪音抑制
失真度
≤2%
麥克風
全向8陣
產品尺寸(寬*高*深)(毫米)
359*50*46
凈重
0.43(公斤)
特徵概述
為您的會議提供卓越的 4K 質量
配備高品質4K攝像頭,帶來清晰準確的畫面,確保會議順利進行。
超清晰通訊
IWB-E-CAM 配備 8 個全向麥克風,可清晰捕捉 8m 之外的音頻,因此對話聽起來始終自然清晰。
8 個麥克風陣列
180°拾音
拾取距離可達8M
自然音效
結合IWB-5365-E、IWB-5375-E、IWB-5386-E為會議提供完美的視頻協作體驗,回聲消除、自動增益和雜訊抑制技術使通話聽起來自然.
回聲消除
AI降噪
語音增強
即插即用 USB Type-C 連接
USB Type-C 介面實現高效傳輸速度。配備磁性對準孔,方便安裝,避免繁瑣的電纜。
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$4,635.00
可提前預購