客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於S8550-6Q2C.
這張圖片是關於S8550-6Q2C.
這張圖片是關於S8550-6Q2C.
這張圖片是關於S8550-6Q2C.
這張圖片是關於S8550-6Q2C.
這張圖片是關於S8550-6Q2C.
這張圖片是關於S8550-6Q2C.
這張圖片是關於S8550-6Q2C.
這張圖片是關於S8550-6Q2C.
這張圖片是關於S8550-6Q2C.
這張圖片是關於S8550-6Q2C.
這張圖片是關於S8550-6Q2C.

定製S8550-6Q2C,8口乙太網L3交換機 ,高級許可證,6 x 40Gb QSFP+,2 x 100G QSFP28,支持MPLS,VXLAN-BGP-EVPN,C2P氣流

#185428
#185428

MLAG VXLAN PTP MPLS

NT$38,543.00
FS P/N: S8550-6Q2C
FS P/N: S8550-6Q2C
4 銷量
3 評價
5 問答
電源:
交流電源
許可證:
標準許可證
15件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
10件在途庫存 , 最快03 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載

S8550-6Q2C,8埠乙太網L3交換機,帶高級許可證,6x40Gb QSFP+,帶2x100G QSFP28,支持MPLS&MLAG

S8550-6Q2C 是一款高性能交換機,具有6個40Gb QSFP+ 和2個100Gb QSFP28,採用緊湊的1U外形。交換機自帶完整的系統軟體,協議和應用全面,便於傳統二三層網路業務的快速部署和管理。它配備熱插拔電源和熱插拔智能風扇,可提供卓越的處理性能和網路可靠性。

通過高級許可證,S8550-6Q2C可以獲得高級交換功能(包括MPLS、LDP、MPLS-L2VPN、MPLS-L3VPN、VXLAN-BGP-EVPN、IPFIX),為下一代企業、數據中心、城域網和超融合基礎設施(HCI)網路提供強大的三層路由解決方案。

規格參數
6x 40G QSFP+ | 2x 100G QSFP28
交換容量
880 Gbps
Mac地址
98304
轉發率
654.72 Mpps
延時
0.96μs
數據包緩衝區
9MB
VLAN數
4096
快閃記憶體
8GB
工作溫度
0 ~ 45°C
內存
2GB
巨型幀
9600
熱插拔電源
1
MTBF
>50,000小時
熱插拔風扇
2
IPv4路由數
12K
風向
前-後
IPv6路由數
2K
尺寸 (HxWxD)
44×215×355mm
儲存溫度
-40~ 70ºC
功耗
≤75W
請注意:默認配備美標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。

軟體亮點

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

應用方案

40G 互連
40G帶伺服器
查看產品
40G 互連
查看產品

特徵概述

40G/100G埠 多場景靈活部署
接入交換機或伺服器40G埠,核心交換機100G埠。
880 Gbps
交換容量
654 Mpps
轉發率
L3
網路層類型
在1U的空間內實現物理熱備份,實現雙重保證
獨特的半U設計支持電源和物理鏈路的雙重冗餘,
e即使單個節點的電源子系統或鏈路故障,也能確保網路可用性。
在1U的空間內為接入交換機提供兩個物理冗餘鏈
在雙部署模式下的冗餘電源
靈活部署選項
支持1U空間雙機拼裝和掛牆部署,輕鬆滿足多樣化部署需求。
雙機組裝部署
壁掛式部署
MPLS幫助建立點對點連接

MPLS使中小運營商能夠為他們的用戶創建隧道,幫助建立點到點的連接,實現用戶網路之間的互通。

VXLAN-BGP-EVPN--實現虛擬機的任意遷移

VXLAN-BGP-EVPN自動發現和建立隧道,在用戶無感知情況下,實現數據中心虛擬機無限制無縫遷移。

MLAG實現無間斷的服務
https://resource.fs.com/mall/generalImg/20230609151322gbnfp7.jpg
全面的安全策略保護免受網路威脅

通過SSH、ACL、AAA等網路級別的安全和穩定能力,針對企業、校園和金融行業的網路威脅進行防禦。

靈活管理選項
創新設計支持命令行界面(CLI)和易於使用的Web圖形用戶界面(GUI),隨著網路管理需求的增長,無需替換設備。
管理口
Web, CLI, Telnet, SSH
監控口
SNMP, RMON, Syslog
自動配置
RPC-API
RJ45 埠
24x 10GBASE-T
8x100/1000/2500BASE-T
48x 10GBASE-T
SFP+ 埠
4x 10G SFP+
25G/40G/100G 埠
6x 40G QSFP+, 2x 100G QSFP28
2x 100G QSFP28
4x 40G QSFP+
32x 100G QSFP28
管理層級
L3
L3
L2+
L3
L3
堆疊或MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation
yesyesyesyesyes
靜態路由, RIP, OSPF, IPv6
yesyesyesyesyes
MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX
yesyes
yes
電源
1 熱插拔
1+1 熱插拔
1內置
1+1 熱插拔
1+1 熱插拔
風扇數量
2 (1+1 冗餘) 熱插拔
4 (2+2 冗餘) 熱插拔
單個內置風扇
4 (3+1 冗餘) 熱插拔
4 (3+1 冗餘) 熱插拔
產品介紹

S8550-6Q2C,8埠乙太網L3交換機,帶高級許可證,6x40Gb QSFP+,帶2x100G QSFP28,支持MPLS&MLAG

S8550-6Q2C 是一款高性能交換機,具有6個40Gb QSFP+ 和2個100Gb QSFP28,採用緊湊的1U外形。交換機自帶完整的系統軟體,協議和應用全面,便於傳統二三層網路業務的快速部署和管理。它配備熱插拔電源和熱插拔智能風扇,可提供卓越的處理性能和網路可靠性。

通過高級許可證,S8550-6Q2C可以獲得高級交換功能(包括MPLS、LDP、MPLS-L2VPN、MPLS-L3VPN、VXLAN-BGP-EVPN、IPFIX),為下一代企業、數據中心、城域網和超融合基礎設施(HCI)網路提供強大的三層路由解決方案。

規格參數
6x 40G QSFP+ | 2x 100G QSFP28
交換容量
880 Gbps
Mac地址
98304
轉發率
654.72 Mpps
延時
0.96μs
數據包緩衝區
9MB
VLAN數
4096
快閃記憶體
8GB
工作溫度
0 ~ 45°C
內存
2GB
巨型幀
9600
熱插拔電源
1
MTBF
>50,000小時
熱插拔風扇
2
IPv4路由數
12K
風向
前-後
IPv6路由數
2K
尺寸 (HxWxD)
44×215×355mm
儲存溫度
-40~ 70ºC
功耗
≤75W
請注意:默認配備美標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。

軟體亮點

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
40G 互連
40G帶伺服器
查看產品
40G 互連
查看產品
特徵概述
40G/100G埠 多場景靈活部署
接入交換機或伺服器40G埠,核心交換機100G埠。
880 Gbps
交換容量
654 Mpps
轉發率
L3
網路層類型
在1U的空間內實現物理熱備份,實現雙重保證
獨特的半U設計支持電源和物理鏈路的雙重冗餘,
e即使單個節點的電源子系統或鏈路故障,也能確保網路可用性。
在1U的空間內為接入交換機提供兩個物理冗餘鏈
在雙部署模式下的冗餘電源
靈活部署選項
支持1U空間雙機拼裝和掛牆部署,輕鬆滿足多樣化部署需求。
雙機組裝部署
壁掛式部署
MPLS幫助建立點對點連接

MPLS使中小運營商能夠為他們的用戶創建隧道,幫助建立點到點的連接,實現用戶網路之間的互通。

VXLAN-BGP-EVPN--實現虛擬機的任意遷移

VXLAN-BGP-EVPN自動發現和建立隧道,在用戶無感知情況下,實現數據中心虛擬機無限制無縫遷移。

MLAG實現無間斷的服務
https://resource.fs.com/mall/generalImg/20230609151322gbnfp7.jpg
全面的安全策略保護免受網路威脅

通過SSH、ACL、AAA等網路級別的安全和穩定能力,針對企業、校園和金融行業的網路威脅進行防禦。

靈活管理選項
創新設計支持命令行界面(CLI)和易於使用的Web圖形用戶界面(GUI),隨著網路管理需求的增長,無需替換設備。
管理口
Web, CLI, Telnet, SSH
監控口
SNMP, RMON, Syslog
自動配置
RPC-API
RJ45 埠
24x 10GBASE-T
8x100/1000/2500BASE-T
48x 10GBASE-T
SFP+ 埠
4x 10G SFP+
25G/40G/100G 埠
6x 40G QSFP+, 2x 100G QSFP28
2x 100G QSFP28
4x 40G QSFP+
32x 100G QSFP28
管理層級
L3
L3
L2+
L3
L3
堆疊或MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation
yesyesyesyesyes
靜態路由, RIP, OSPF, IPv6
yesyesyesyesyes
MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX
yesyes
yes
電源
1 熱插拔
1+1 熱插拔
1內置
1+1 熱插拔
1+1 熱插拔
風扇數量
2 (1+1 冗餘) 熱插拔
4 (2+2 冗餘) 熱插拔
單個內置風扇
4 (3+1 冗餘) 熱插拔
4 (3+1 冗餘) 熱插拔

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$38,543.00

15件現貨 中國倉