100GBASE-LR單波長QSFP28光模組設計用於在單模光纖上實現100GBASE乙太網吞吐量,傳輸距離可達10km,通過雙工LC連接器使用1290nm波長。該光模組符合 QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd和 100G Lambda MSA標準。數字診斷功能也可通過I2C介面提供,符合QSFP28 MSA標準,以允許訪問實時操作參數。這款易於安裝、支持熱插拔的光模組適用於各種應用場景,如數據中心、100G乙太網、400G至100G的分支應用等。
注意:飛速(FS)的產品編號已從Q28-LR-100G-29更改為QSFP-LR-100G-29,但產品本身沒有變化。只有飛速(FS)的產品編號發生了變化。
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-LR QSFP28單模光模組 單通道 1290nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-LR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131120700s1xne8.jpg)
單擊打開
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-LR QSFP28單模光模組 單通道 1290nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-LR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131120700s1xne8.jpg)
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-LR QSFP28單模光模組 單通道 1290nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-LR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131120700x2d15e.jpg)
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-LR QSFP28單模光模組 單通道 1290nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-LR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202301131800052z3p5b.jpg)
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-LR QSFP28單模光模組 單通道 1290nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-LR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131120700ixnkqd.jpg)
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-LR QSFP28單模光模組 單通道 1290nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-LR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230113180007ttgh7m.jpg)
惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-LR QSFP28單模光模組 單通道 1290nm 10km DOM 雙工LC
#185642
#185642
NT$33,255.00
FS P/N: QSFP-LR-100G-29FS P/N: QSFP-LR-100G-29
0 銷量
2 評價
0 問答
光模組型號:
可提前預購, Ship by 01 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
HPE Aruba 兼容 100GBASE-LR單波長 QSFP28 PAM4光模組(單波長, 單模, 1290nm, 10km, LC, DOM)
規格參數
兼容型號名
QSFP-LR-100G
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP28
最大傳輸速率
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大傳輸距離
10km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收器類型
PIN
發射功率
-1.4~4.5dBm
最小接收功率
-7.7dBm
功率預算
6.3dB
接收過載
4.5dBm
功耗
≤4.5W
消光比
>3.5dB
DDM/DOM
支持
商用溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
CDR (時鐘數據恢復)
TX & RX 內置CDR
內置FEC
是 (KP4)
技術協議
100G波長MSA 符合100G-LR規格要求
保修
5年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230912162510abnc8g.jpg)
特徵概述
功耗低於4.5W,實現節能
在100G應用場景中,內置博通(Broadcom)DSP 晶元的100G單通道光模組可實現高速率和低功耗。
博通(Broadcom) DSP 晶元
穩定傳輸
≤4.5W
低功耗
100Gbps
高帶寬
在主機設備中測試以證明互操作性
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816114036humlwi.jpg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
1290nm
溫度測試
0-70°C
中心波長 | 1290nm | 1310nm | 1270nm | 1330nm |
介面 | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 10km (在主機上使用前向糾錯碼) | 10km (在主機上使用前向糾錯碼) | 10km (在主機上使用前向糾錯碼) | 10km (在主機上使用前向糾錯碼) |
光纖類型 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 |
調製 | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
發射器類型 | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | EML |
晶元 | Broadcom 晶元 | Broadcom 晶元 | Broadcom 晶元 | Broadcom 晶元 |
應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 400G到4x 100G分線 800G到8x 100G分線 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 |
相關視頻
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
2
0
0
0
0
1***0
36772
April 16, 2023
Plug the modules in to Arista DCS-7060CX2-32S-R. And connect with LC singlemode cable. Both recognize the optics.
確認購買
有幫助 0
評論 0S***l
United States
April 07, 2023
The first time to try the single lambda transceiver, find FS without hesitation. If you run into problems, FS gives support, of course; but some supplier I contacted, does not.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄