100GBASE-LR單波長 QSFP28光模組適用於通過單模光纖實現100GBASE乙太網吞吐量,波長為1330nm,並通過雙工LC連接器進行傳輸。 該光模組符合 QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd和 100G Lambda MSA標準。數字診斷功能也可通過I2C介面提供,符合QSFP28 MSA標準,以允許訪問實時操作參數。這款易於安裝、支持熱插拔的光模組適用於各種應用場景,如數據中心、100G乙太網、400G至100G的分支應用等。
注意:飛速(FS)的產品編號已從QSFP28-LR-100G-33更改為QSFP-LR-100G-33,但產品本身沒有變化。只有飛速(FS)的產品編號發生了變化。
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-LR QSFP28單模光模組 單通道 1330nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-LR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131152815c0bn6i.jpg)
單擊打開
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-LR QSFP28單模光模組 單通道 1330nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-LR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131152815c0bn6i.jpg)
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-LR QSFP28單模光模組 單通道 1330nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-LR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131152815uokq7e.jpg)
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-LR QSFP28單模光模組 單通道 1330nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-LR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202301131800052z3p5b.jpg)
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-LR QSFP28單模光模組 單通道 1330nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-LR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131152815zf70vh.jpg)
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-LR QSFP28單模光模組 單通道 1330nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-LR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230113180007ttgh7m.jpg)
惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-LR QSFP28單模光模組 單通道 1330nm 10km DOM 雙工LC
#185643
#185643
NT$33,255.00
FS P/N: QSFP-LR-100G-33FS P/N: QSFP-LR-100G-33
0 銷量
3 評價
0 問答
光模組型號:
可提前預購, Ship by 05 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
HPE Aruba 兼容 100GBASE-LR QSFP28光模組 (單波長, 單模, 1330nm, 10km, LC, DOM)
規格參數
兼容型號名
QSFP-LR-100G-33
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP28
最大傳輸速率
106.25Gbps
波長
1330nm
最大傳輸距離
10km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收類型
PIN
發射功率
-1.9~4.8dBm
最小接收功率
-8.2dBm
功率預算
6.3dB
接收過載
4.8dBm
功耗
≤4.5W
消光比
3.5dB
DDM/DOM
支持
商用溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
CDR (時鐘數據恢復)
TX & RX 內置CDR
內置FEC
是 (KP4)
技術協議
SFF-8636 Rev 2.10a
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
保修
5年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230912162442mez49g.jpg)
特徵概述
功耗低於4.5W,實現節能
在100G應用場景中,內置博通(Broadcom)DSP 晶元的100G單通道光模組可實現高速率和低功耗。
博通(Broadcom) DSP 晶元
穩定傳輸
≤4.5W
低功耗
100Gbps
高帶寬
在主機設備中測試以證明互操作性
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816114036humlwi.jpg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
1330nm
溫度測試
0-70°C
中心波長 | 1330nm | 1310nm | 1270nm | 1290nm |
介面 | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 10km (在主機上使用前向糾錯碼) | 10km (在主機上使用前向糾錯碼) | 10km (在主機上使用前向糾錯碼) | 10km (在主機上使用前向糾錯碼) |
光纖類型 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 |
調製 | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
發射器類型 | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | EML |
晶元 | Broadcom 晶元 | Broadcom 晶元 | Broadcom 晶元 | Broadcom 晶元 |
應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 400G到4x 100G分線 800G到8x 100G分線 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 |
相關視頻
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
3
0
0
0
0
D***o
United Kingdom
May 10, 2023
I have to say, Your customer service, notifications, pre-sales info, shipping speed/checkout, have been fantastic.
確認購買
有幫助 2
評論 0H***d
Mexico
April 29, 2023
We tested the module, it works very well, it is much higher quality than other competing products.
確認購買
有幫助 4
評論 0P***p
Ukraine
December 27, 2022
Got the single lambda transceivers. They are all working on the 1330nm wavelength other than 1550nm which is told to be susceptible to dispersion. They worked well indeed.
確認購買
有幫助 1
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄