這款QSFP28光模組在單模光纖上提供100GBase-BX吞吐量,傳輸距離可達20Km,通過LC連接器使用1310nm-TX/1280nm-RX波長。這種雙向光模組必須與具有互補波長的另一個光模組或網路設備配合使用。根據QSFP28 MSA規定,可通過I2C介面提供數字診斷功能,以訪問實時操作參數。具有這些特點,這款易於安裝、熱插拔的光模組適用於各種應用場景,如100G乙太網、數據中心和存儲區域網路應用。
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-BX20 QSFP28單模光模組 1310nm-TX/1280nm-RX 20km 延展級 DOM 單工LC 這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230529144652p5uf2c.jpg)
單擊打開
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-BX20 QSFP28單模光模組 1310nm-TX/1280nm-RX 20km 延展級 DOM 單工LC 這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/images/202309151803302ckhhe.jpg)
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-BX20 QSFP28單模光模組 1310nm-TX/1280nm-RX 20km 延展級 DOM 單工LC 這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230529144652p5uf2c.jpg)
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-BX20 QSFP28單模光模組 1310nm-TX/1280nm-RX 20km 延展級 DOM 單工LC 這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230529144652bmfsnv.jpg)
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-BX20 QSFP28單模光模組 1310nm-TX/1280nm-RX 20km 延展級 DOM 單工LC 這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230529144652iu2o9u.jpg)
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-BX20 QSFP28單模光模組 1310nm-TX/1280nm-RX 20km 延展級 DOM 單工LC 這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230529144652sfqhms.jpg)
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-BX20 QSFP28單模光模組 1310nm-TX/1280nm-RX 20km 延展級 DOM 單工LC 這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230529144652tbkwwi.jpg)
惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-BX20 QSFP28單模光模組 1310nm-TX/1280nm-RX 20km 延展級 DOM 單工LC
#185645
#185645
NT$71,518.00
FS P/N: QSFP28-100G-BX20FS P/N: QSFP28-100G-BX20
18 銷量
1 評價
0 問答
光模組型號:
8件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
HPE Aruba 兼容 100GBASE-BX20 QSFP28光模組,適用於乙太網和數據中心 (單模, 1310nm-TX/1280nm-RX, 20km, LC, DOM)
規格參數
兼容型號名
QSFP-FR-100G
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP28
最大傳輸速率
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大傳輸距離
2km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收類型
PIN
發射功率
-2.4~4dBm
最小接收功率
-6.4dBm
功率預算
4dB
接收過載
4.5dBm
功耗
≤4W
消光比
>3.5dB
DDM/DOM
支持
商用溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
封裝技術
BOX 封裝
內置FEC
是 (KP4)
調製格式
PAM4
技術協議
100G波長MSA 符合100G-FR規格要求
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230912162130obc87n.jpg)
特徵概述
100G數據中心連接
QSFP28光模組具有5W低功耗、高密度和高速率特性,提供了一種流行的方式來幫助您快速提升到 100G傳輸。
已通過真機驗證互通性
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231117185807zoqklj.jpg)
全面性能檢測#採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
中心波長 | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | 單工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 20km | 20km | 20km |
光纖類型 | 單模 | 單模 | 單模 |
調製 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
發射器類型 | DFB | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
溫度範圍 | -20~85°C (延展級) | 0~70°C | -40~85°C (工業級) |
應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 |
相關視頻
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
1
0
0
0
0
Е***а
Russian Federation
April 18, 2023
This QSFP works as advertised; It was shown as a supported QSFP on my Cisco switch.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄