Cat6細徑網路跳線是高密度數據中心應用的理想解決方案。緊湊28AWG設計簡化了安裝和管理。較小的線徑尺寸有助於緩解擁堵,同時在機架內改善空氣流動。免抓細啟動裝置可在安裝過程中防止意外的線纜卡住,並提供額外的應變緩解。所有網線需兼容T568B線纜方案。
![10m Cat6六類 28AWG 非屏蔽 (UTP) 細徑網路跳線, PVC,CM,綠色 這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230615172743vauxft.jpg)
單擊打開
![10m Cat6六類 28AWG 非屏蔽 (UTP) 細徑網路跳線, PVC,CM,綠色 這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230615172743vauxft.jpg)
![10m Cat6六類 28AWG 非屏蔽 (UTP) 細徑網路跳線, PVC,CM,綠色 這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230615172743svuyun.jpg)
![10m Cat6六類 28AWG 非屏蔽 (UTP) 細徑網路跳線, PVC,CM,綠色 這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230615172743ehl3jp.jpg)
![10m Cat6六類 28AWG 非屏蔽 (UTP) 細徑網路跳線, PVC,CM,綠色 這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230615172743yrh5ve.jpg)
![10m Cat6六類 28AWG 非屏蔽 (UTP) 細徑網路跳線, PVC,CM,綠色 這張圖片是關於C6UTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023061517274301if1f.jpg)
10m Cat6六類 28AWG 非屏蔽 (UTP) 細徑網路跳線, PVC,CM,綠色
#185690
#185690
NT$404.00
FS P/N: C6UTPSGSPVCFS P/N: C6UTPSGSPVC
1.3K 銷量
4 評價
4 問答
7件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
225件在途庫存 , 最快05 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
Cat6六類 非屏蔽(UTP)細徑網路跳線, 28AWG, 1/10G Base-T
規格參數
網線類型
Cat6細徑
屏蔽類型
非屏蔽 (UTP)
外護套材質
PVC CM (圓纜)
長度
33ft (10m) (包含插頭)
導體材質
無氧純銅
導體類型
雙絞線
速率支持
1000Base-T、最大10GBase-T
最大頻率
550MHz
線規 (AWG)
28 (7/0.127mm)
線纜外徑(mm)
3.8 ± 0.2
插頭/插孔兼容性
RJ45
雙絞線對
4對
網線線序
T568B, 直通
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
工作溫度
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
安裝溫度
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
跳線測試 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221223152542scas3x.jpg)
特徵概述
550MHz 穩定傳輸
該網線速度高達550MHz,支持1000Base-T乙太網,從而實現更可靠的數據傳輸。
鍍金觸點
穩定傳輸
純銅導體
減少信號損失
4對雙絞線
抗電磁干擾
網線三重防護
RJ45 模塊化插頭,PVC外護套材質,水晶頭保護套三重防護以增加網線的使用壽命。
RJ45模塊化插頭
模塊化插頭增強了網路連接的穩定性。
外護套材質PVC
外護套材質PVC具有良好的阻燃性能
應力消除護套
防塵套增加了插拔時的摩擦力。
節省機櫃空間,方便數據中心氣流流動
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202404121557230pw9tj.jpg)
美國福祿克(Fluke)性能測試
飛速(FS)網線通過了Fluke 信道測試並提供測試報告, 保證每一條網線出廠前都是達標的,傳輸更有保障。
線纜類型 | Cat6扁平無卡扣 | Cat6無卡扣 | Cat6 無卡扣 |
外護套 | PVC (扁平無卡扣) | PVC CM (圓形) | PVC CM (圓形) |
支持速率 | 1000Base-T和最大速率10GBase-T | 1000Base-T和最大速率10GBase-T | 1000Base-T和最大速率10GBase-T |
線規(AWG) | 32 | 24 (7/0.20mm) | 28 (7/0.12mm) |
長度 | 0.3-15.2m (1-50ft) | 0.15-15.2m(0.5-50ft) | 0.3m(1ft) |
屏蔽類型 | 非屏蔽(U/UTP) | 非屏蔽(U/UTP) | 非屏蔽(U/UTP) |
線纜外徑(mm) | / | 6.1 ± 0.4 | 3.8 ± 0.2 |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (4)優勢 (1)定製 (1)功能 (1)產品對比 (1)產品規格 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
4
0
0
0
0
K***s
United States
November 01, 2023
We use the thin CAT 6 in out data centers /MDF and IDF』s. The thin cables really help with cable management.Thanks!
確認購買
有幫助 15
評論 0B***t
United States
April 23, 2023
One of the best quality cables I have used.
確認購買
有幫助 2
評論 0J***n
United States
April 15, 2023
What』s to say. Signal is great. Worked as advertised. A lot bang for your buck if you have a need. Would buy again..
確認購買
有幫助 1
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄