客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於C6P-U48FT1U.
這張圖片是關於C6P-U48FT1U.
這張圖片是關於C6P-U48FT1U.
這張圖片是關於C6P-U48FT1U.
這張圖片是關於C6P-U48FT1U.
這張圖片是關於C6P-U48FT1U.
這張圖片是關於C6P-U48FT1U.
這張圖片是關於C6P-U48FT1U.
這張圖片是關於C6P-U48FT1U.
這張圖片是關於C6P-U48FT1U.
這張圖片是關於C6P-U48FT1U.
這張圖片是關於C6P-U48FT1U.

1U 48口 Cat6六類 非屏蔽(UTP)直通型網路配線架

Hot #167465
Hot #167465

插入式模塊 10G Base-T PoE+

NT$2,458.00
FS P/N: C6P-U48FT1U
FS P/N: C6P-U48FT1U
1.5K 銷量
5 評價
3 問答
16件在途庫存 , 最快08 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載

用於10/100/1000Base-T和10GBase-T乙太網的1U 48埠Cat6屏蔽配線架

48埠Cat6配線架用於數據中心的高密度和輕鬆配線解決方案。Cat6乙太網配線架設計用於19英寸機架,非常適合10/100/1000Base-T和10GBase-T乙太網應用。它將網路捆綁在一起,以連接輸入和輸出線路,並改進有線網路的組織。網路配線架正面和背面的清晰編號可快速方便地識別電纜線路,可拆卸電纜管理條可保持乙太網電纜整潔。

規格參數
兼容類型
Cat5e/Cat6
介面數
48
屏蔽類型
非屏蔽
機架空間
1U
材質
SPCC+PC塑料
顏色
黑色
終端連接
耦合器
接線
直通
配線架類型
扁平
尺寸(HxWxD)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)
工作溫度範圍
-10°C~60°C (14~140°F)
RoHS標準
符合
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

應用方案

展開
Cat6 主幹線纜
查看產品
RJ45互連
查看產品
1G互連
查看產品

特徵概述

快速安裝,無需衝壓

配線架包括48個埠。RJ45介面提供與RJ45跳線的快速即插即用連接,無需在配線架上打孔端接。

設計巧妙 布線靈活

該面板具有卓越的性能,便於快速便捷地安裝,是在數據中心創建基於標準、靈活且可靠的銅纜系統的理想方式。

可拆卸的背桿使網線保持整潔

無需工具即可更換可拆卸屏蔽網路模塊

便於識別的數字編碼設計

兼容類型
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
埠數量
48
48
48
接線類型
直通型
直通型
110打線型
屏蔽類型
非屏蔽
屏蔽
非屏蔽
機架空間
1U
1U
1U
配線架類型
扁平
扁平
扁平
尺寸((HxWxD)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)
產品介紹

用於10/100/1000Base-T和10GBase-T乙太網的1U 48埠Cat6屏蔽配線架

48埠Cat6配線架用於數據中心的高密度和輕鬆配線解決方案。Cat6乙太網配線架設計用於19英寸機架,非常適合10/100/1000Base-T和10GBase-T乙太網應用。它將網路捆綁在一起,以連接輸入和輸出線路,並改進有線網路的組織。網路配線架正面和背面的清晰編號可快速方便地識別電纜線路,可拆卸電纜管理條可保持乙太網電纜整潔。

規格參數
兼容類型
Cat5e/Cat6
介面數
48
屏蔽類型
非屏蔽
機架空間
1U
材質
SPCC+PC塑料
顏色
黑色
終端連接
耦合器
接線
直通
配線架類型
扁平
尺寸(HxWxD)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)
工作溫度範圍
-10°C~60°C (14~140°F)
RoHS標準
符合
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
展開
Cat6 主幹線纜
查看產品
RJ45互連
查看產品
1G互連
查看產品
特徵概述
快速安裝,無需衝壓

配線架包括48個埠。RJ45介面提供與RJ45跳線的快速即插即用連接,無需在配線架上打孔端接。

設計巧妙 布線靈活

該面板具有卓越的性能,便於快速便捷地安裝,是在數據中心創建基於標準、靈活且可靠的銅纜系統的理想方式。

可拆卸的背桿使網線保持整潔

無需工具即可更換可拆卸屏蔽網路模塊

便於識別的數字編碼設計

兼容類型
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
埠數量
48
48
48
接線類型
直通型
直通型
110打線型
屏蔽類型
非屏蔽
屏蔽
非屏蔽
機架空間
1U
1U
1U
配線架類型
扁平
扁平
扁平
尺寸((HxWxD)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$2,458.00

16件在途庫存