使用D型環進行水平電纜管理是機架線纜管理的最基本形式之一。使用「D型環」,線纜可以輕鬆引導和組織,以保持機架的整潔並簡化設備維護,以便快速訪問。這個水平線纜管理面板有五個D型環,可容納大量的網線、光纖跳線等,非常適合各種布線環境。
單擊打開
水平單面管理器,1U,5個D環,3.01英寸深度
#177305
#177305
NT$436.00
FS P/N: CMH-5DR1U-NFS P/N: CMH-5DR1U-N
2.8K 銷量
11 評價
0 問答
1584件現貨 中國倉, 預計22 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
1U水平線纜管理面板,帶有D型環
規格參數
機架安裝空間
1U
類型
帶D型環
方向
水平
類型
單面
材質
冷軋鋼+黑色磨砂塗層
尺寸(HxWxD)
44.5x482.6x76.5mm(1.75"x19.00"x3.01")
重量
0.6kg(1.32Ibs)
安裝
標準 EIA 19寸機架導軌
配件
M6*15mm螺釘x4 + M6螺母x4
理線容量(飛速實驗值)
50根(Cat5e 24AWG)
應用方案
Cat6 互連
25G 互連
Cat6 互連
查看產品 25G 互連
查看產品 特徵概述
冷軋鋼結構確保超長耐用性
黑色磨砂塗層鋼板,帶有 5 個D型理線環,用於支撐和整理伺服器機架中的線纜。
圓形D型環
邊緣呈弧形設計,保護線纜免受劃傷或磨損。
大容量
1U機架內可容納多達50根Cat5e線纜,滿足高密度布線需求。
材質堅硬
由高質量的鋼材製成,防止生鏽、氧化、劃痕和腐蝕
功能性設計提升連接穩定,確保空氣流動
保持適當的彎曲半徑以消除線纜應力。
封閉機架中的開放空間以促進適當的空氣流通。
保持機櫃整潔有序
機架空間數 | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U |
樣式 | D型環 | 帶蓋手指導管 | D型環 | D型環 | 刷毛條 |
方向 | 水平 | 水平 | 水平 | 水平 | 水平 |
產品類型 | 單面 | 單面 | 單面 | 單面 | 單面 |
面板材質 | 鋼,黑色粉末塗層 | ABS, UL 94V-0 | 鋼,黑色粉末塗層 | 鋼,黑色粉末塗層 | 鋼,黑色粉末塗層 |
安裝 | 標準 EIA 19「 機架導軌 | 標準 EIA 19「 機架導軌 | 標準 EIA 19「 機架導軌 | 標準 EIA 19「 機架導軌 | 標準 EIA 19「 機架導軌 |
線纜容量 | 50根 (Cat5e 24AWG) | 48根 (Cat6 24AWG) | 55根 (Cat6 24AWG) | 30根 (Cat6 24AWG) | 251根 (Cat6 24AWG) |
產品介紹
1U水平線纜管理面板,帶有D型環
使用D型環進行水平電纜管理是機架線纜管理的最基本形式之一。使用「D型環」,線纜可以輕鬆引導和組織,以保持機架的整潔並簡化設備維護,以便快速訪問。這個水平線纜管理面板有五個D型環,可容納大量的網線、光纖跳線等,非常適合各種布線環境。
規格參數
機架安裝空間
1U
類型
帶D型環
方向
水平
類型
單面
材質
冷軋鋼+黑色磨砂塗層
尺寸(HxWxD)
44.5x482.6x76.5mm(1.75"x19.00"x3.01")
重量
0.6kg(1.32Ibs)
安裝
標準 EIA 19寸機架導軌
配件
M6*15mm螺釘x4 + M6螺母x4
理線容量(飛速實驗值)
50根(Cat5e 24AWG)
應用方案
Cat6 互連
25G 互連
Cat6 互連
查看產品 25G 互連
查看產品 特徵概述
冷軋鋼結構確保超長耐用性
黑色磨砂塗層鋼板,帶有 5 個D型理線環,用於支撐和整理伺服器機架中的線纜。
圓形D型環
邊緣呈弧形設計,保護線纜免受劃傷或磨損。
大容量
1U機架內可容納多達50根Cat5e線纜,滿足高密度布線需求。
材質堅硬
由高質量的鋼材製成,防止生鏽、氧化、劃痕和腐蝕
功能性設計提升連接穩定,確保空氣流動
保持適當的彎曲半徑以消除線纜應力。
封閉機架中的開放空間以促進適當的空氣流通。
保持機櫃整潔有序
機架空間數 | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U |
樣式 | D型環 | 帶蓋手指導管 | D型環 | D型環 | 刷毛條 |
方向 | 水平 | 水平 | 水平 | 水平 | 水平 |
產品類型 | 單面 | 單面 | 單面 | 單面 | 單面 |
面板材質 | 鋼,黑色粉末塗層 | ABS, UL 94V-0 | 鋼,黑色粉末塗層 | 鋼,黑色粉末塗層 | 鋼,黑色粉末塗層 |
安裝 | 標準 EIA 19「 機架導軌 | 標準 EIA 19「 機架導軌 | 標準 EIA 19「 機架導軌 | 標準 EIA 19「 機架導軌 | 標準 EIA 19「 機架導軌 |
線纜容量 | 50根 (Cat5e 24AWG) | 48根 (Cat6 24AWG) | 55根 (Cat6 24AWG) | 30根 (Cat6 24AWG) | 251根 (Cat6 24AWG) |
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$436.00
1584件現貨 中國倉