48 埠的110打線式 Cat6 配線架採用顏色編碼,適用於 T568A 和 T568B 接線,為任何語音或 LAN 應用提供完美的解決方案。 為實現輕鬆連接,這款乙太網配線架提供帶有 110 型端接的直通 Cat6 埠,使您可以輕鬆插入和移除線纜。 網路配線架正面和背面的清晰編號可以快速輕鬆地識別電纜運行,從而實現高效的系統管理。
單擊打開
1U 48口 Cat6六類 非屏蔽(UTP)110打線式配線架
#167463
#167463
NT$2,582.00
FS P/N: C6P-U48P1101UFS P/N: C6P-U48P1101U
138 銷量
1 評價
3 問答
類型:
25件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
50件在途庫存 , 最快19 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
用於 10/100/1000Base-T 和 10GBase-T 乙太網的1U 48 埠 Cat6 UTP 110打線式配線架
規格參數
兼容類型
Cat5e/Cat6
介面數
48
屏蔽類型
非屏蔽
機架空間
1U
材質
SPCC+PC塑料
顏色
黑色
終端連接
110打線式
布線標準
T568A/T568B
配線架類型
扁平
尺寸(HxWxD)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)
工作溫度範圍
-10°C~68°C (-4~20°F)
RoHS標準
符合
應用方案
RJ45互連
1G互連
RJ45互連
查看產品 1G互連
查看產品 特徵概述
高端工藝締造 只為性能更好
設計巧妙 布線靈活
該面板具有卓越的性能,便於快速便捷地安裝,是在數據中心創建基於標準、靈活且可靠的銅纜系統的理想方式。
可拆卸的背桿使網線保持整潔
568A/568B接線顏色編碼
帶有編號和標籤的埠,便於識別和參考
適用於Cat5e、Cat6布線
兼容類型 | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 |
埠數量 | 48 | 48 | 48 |
接線類型 | 110打線型 | 直通型 | 直通型 |
屏蔽類型 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 |
機架空間 | 1U | 1U | 1U |
配線架類型 | 扁平 | 扁平 | 扁平 |
尺寸((HxWxD) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) |
產品介紹
用於 10/100/1000Base-T 和 10GBase-T 乙太網的1U 48 埠 Cat6 UTP 110打線式配線架
48 埠的110打線式 Cat6 配線架採用顏色編碼,適用於 T568A 和 T568B 接線,為任何語音或 LAN 應用提供完美的解決方案。 為實現輕鬆連接,這款乙太網配線架提供帶有 110 型端接的直通 Cat6 埠,使您可以輕鬆插入和移除線纜。 網路配線架正面和背面的清晰編號可以快速輕鬆地識別電纜運行,從而實現高效的系統管理。
規格參數
兼容類型
Cat5e/Cat6
介面數
48
屏蔽類型
非屏蔽
機架空間
1U
材質
SPCC+PC塑料
顏色
黑色
終端連接
110打線式
布線標準
T568A/T568B
配線架類型
扁平
尺寸(HxWxD)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)
工作溫度範圍
-10°C~68°C (-4~20°F)
RoHS標準
符合
應用方案
RJ45互連
1G互連
RJ45互連
查看產品 1G互連
查看產品 特徵概述
高端工藝締造 只為性能更好
設計巧妙 布線靈活
該面板具有卓越的性能,便於快速便捷地安裝,是在數據中心創建基於標準、靈活且可靠的銅纜系統的理想方式。
可拆卸的背桿使網線保持整潔
568A/568B接線顏色編碼
帶有編號和標籤的埠,便於識別和參考
適用於Cat5e、Cat6布線
兼容類型 | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 |
埠數量 | 48 | 48 | 48 |
接線類型 | 110打線型 | 直通型 | 直通型 |
屏蔽類型 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 |
機架空間 | 1U | 1U | 1U |
配線架類型 | 扁平 | 扁平 | 扁平 |
尺寸((HxWxD) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) | 1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm) |
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$2,582.00
25件現貨 中國倉