Cat6a 超薄跳線是高密度數據中心應用的完美解決方案。 28AWG極細網線緊湊的設計簡化了安裝和管理。較小的貼片引線尺寸有助於緩解擁塞並改善機架中的氣流。 無卡扣可防止安裝過程中不必要的電纜阻礙,並提供額外的應力消除。
Cat6a線纜採用八芯四對精準對絞技術,並通過Fluke測試,可以保證能夠提供穩定的高速網路連接,確保數據傳輸的準確性和可靠性。
![0.3m Cat6a超六類 非屏蔽(UTP)細徑網路跳線,28AWG 卡溝設計,黑色,PVC CM 這張圖片是關於C6AUTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230615161717o36co5.jpg)
單擊打開
![0.3m Cat6a超六類 非屏蔽(UTP)細徑網路跳線,28AWG 卡溝設計,黑色,PVC CM 這張圖片是關於C6AUTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230615161717o36co5.jpg)
![0.3m Cat6a超六類 非屏蔽(UTP)細徑網路跳線,28AWG 卡溝設計,黑色,PVC CM 這張圖片是關於C6AUTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230615161717vwi4fp.jpg)
![0.3m Cat6a超六類 非屏蔽(UTP)細徑網路跳線,28AWG 卡溝設計,黑色,PVC CM 這張圖片是關於C6AUTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230615161717hoh0gl.jpg)
![0.3m Cat6a超六類 非屏蔽(UTP)細徑網路跳線,28AWG 卡溝設計,黑色,PVC CM 這張圖片是關於C6AUTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230615161717kbtp06.jpg)
![0.3m Cat6a超六類 非屏蔽(UTP)細徑網路跳線,28AWG 卡溝設計,黑色,PVC CM 這張圖片是關於C6AUTPSGSPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230615161717lmao6f.jpg)
0.3m Cat6a超六類 非屏蔽(UTP)細徑網路跳線,28AWG 卡溝設計,黑色,PVC CM
#185695
#185695
NT$93.00
FS P/N: C6AUTPSGSPVCFS P/N: C6AUTPSGSPVC
894 銷量
12 評價
8 問答
65件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
120件在途庫存 , 最快05 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
Cat6a 無卡扣非屏蔽 (UTP) 超薄乙太網網路跳線,28AWG,1/10G Base-T
規格參數
網線類型
Cat6a細徑
屏蔽類型
非屏蔽 (U/UTP)
外護套材質
PVC CM (圓纜)
長度
0.3m (包含插頭)
導體材質
無氧純銅芯
導體類型
雙絞線
傳輸速率
1000Base-T,最大 10GBase-T
最大帶寬
550MHz
線規 (AWG)
28 (7/0.12mm)
線纜外徑 (mm)
64.2 ± 0.3
雙絞線對
4 對
網線線序
T568B, 直通
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
工作溫度
-20~+75°C (-4 ~167°F)
安裝溫度
-10~+50°C (14~ 122°F)
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
跳線測試 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240417120828s5c1sa.jpg)
特徵概述
550MHz穩定傳輸
該網線速度高達550MHz,支持10GBase-T乙太網,從而實現更可靠的數據傳輸。
鍍金觸點
穩定傳輸
純銅導體
減少信號損失
4對雙絞線
抗電磁干擾
網線三重防護
RJ45 模塊化插頭,PVC外護套材質,水晶頭保護套三重防護以增加網線的使用壽命。
RJ45 模塊化插頭
它與筆記本電腦、路由器、電視、機頂盒、交換機、印表機等設備兼容。
PVC 外護套
PVC 外護套具有良好的阻燃性能。
應力消除護套
防塵套增加了插拔時的摩擦力。
節省機櫃空間並促進數據中心中的空氣流動
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816180958epqxof.jpg)
相關視頻
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
12
0
0
0
0
S***e
United States
October 15, 2023
I am thoroughly impressed with the performance of the FS C6AUTPSGSPVC Cat6a cable. My home network has never been this stable. Streaming 4K videos and multiple devices connected simultaneously? No problem at all. Highly recommended!
確認購買
有幫助 3
評論 0A***n
United States
October 11, 2023
I must say, this Cat6a copper cable from FS is top-notch! It's been serving me flawlessly, providing lightning-fast internet speeds without any hiccups. No more lag during online gaming sessions, and it's built to last.
確認購買
有幫助 1
評論 0H***y
United States
October 09, 2023
I can't sing enough praises for this Cat6a cable. FS has hit the mark with this one. It's not only reliable but also versatile. It has transformed my digital experience, making everything smoother and faster. A must-have for any tech enthusiast!
確認購買
有幫助 1
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄