光纖電纜盤由ABS和PC材料製成,非常適合用於通信、廣播和專業音頻應用。與工業跳線、網線、音頻和視頻線一起使用,並通過將電纜直接集成到捲軸外殼中來顯著節省成本。通過各種電纜組件選項和配置,提供了靈活性,以滿足每個應用程序的特定要求,包括存儲效率、快速部署和易於操作。
單擊打開
50-620m 攜帶型移動工業光纜盤
#185817
#185817
NT$6,191.00
FS P/N: PCD310FS P/N: PCD310
20 銷量
0 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 05 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
50-620m 攜帶型移動工業光纜盤
規格參數
產品名稱
手持式線纜盤
型號
PCD310
主盤外徑
312mm (12.28'')
軸徑
176mm (6.93'')
盤寬度
123mm (4.84'')
尺寸 (LxWxH)
292x392x241mm
(11.50''x15.43''x9.49'')
(11.50''x15.43''x9.49'')
凈重
≤3KG
毛重
≤7KG
線纜直徑
3.0mm
4.0mm
5.0mm
6.0mm
7.0mm
8.0mm
9.0mm
10.0mm
長度
620m
280m
226m
150m
110m
80m
70m
50m
特徵概述
設計緊湊 攜帶方便
易於抓握的手柄和設計友好的側裝手柄旋鈕設計可實現輕鬆運輸和緊湊存儲。
易手握
線纜整齊易打理
線端易固定
使用方便
使用時請保持站立姿勢
線纜易維護和整理
這款帶有魔術貼和電源線槽口的光纜盤可讓電源線井井有條,隨時可用,不再為延長線打結而煩惱。
專為惡劣環境使用設計
優質ABS和PC材料使光纜盤適合關鍵和惡劣的情況。
基礎設施建設
緊急搶修
媒體娛樂
家庭使用
產品介紹
50-620m 攜帶型移動工業光纜盤
光纖電纜盤由ABS和PC材料製成,非常適合用於通信、廣播和專業音頻應用。與工業跳線、網線、音頻和視頻線一起使用,並通過將電纜直接集成到捲軸外殼中來顯著節省成本。通過各種電纜組件選項和配置,提供了靈活性,以滿足每個應用程序的特定要求,包括存儲效率、快速部署和易於操作。
規格參數
產品名稱
手持式線纜盤
型號
PCD310
主盤外徑
312mm (12.28'')
軸徑
176mm (6.93'')
盤寬度
123mm (4.84'')
尺寸 (LxWxH)
292x392x241mm
(11.50''x15.43''x9.49'')
(11.50''x15.43''x9.49'')
凈重
≤3KG
毛重
≤7KG
線纜直徑
3.0mm
4.0mm
5.0mm
6.0mm
7.0mm
8.0mm
9.0mm
10.0mm
長度
620m
280m
226m
150m
110m
80m
70m
50m
特徵概述
設計緊湊 攜帶方便
易於抓握的手柄和設計友好的側裝手柄旋鈕設計可實現輕鬆運輸和緊湊存儲。
易手握
線纜整齊易打理
線端易固定
使用方便
使用時請保持站立姿勢
線纜易維護和整理
這款帶有魔術貼和電源線槽口的光纜盤可讓電源線井井有條,隨時可用,不再為延長線打結而煩惱。
專為惡劣環境使用設計
優質ABS和PC材料使光纜盤適合關鍵和惡劣的情況。
基礎設施建設
緊急搶修
媒體娛樂
家庭使用
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$6,191.00
可提前預購