客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於SFP-GE-BX160.
這張圖片是關於SFP-GE-BX160.
這張圖片是關於SFP-GE-BX160.
這張圖片是關於SFP-GE-BX160.
這張圖片是關於SFP-GE-BX160.
這張圖片是關於SFP-GE-BX160.
這張圖片是關於SFP-GE-BX160.
這張圖片是關於SFP-GE-BX160.
這張圖片是關於SFP-GE-BX160.
這張圖片是關於SFP-GE-BX160.

HW兼容1000BASE-BX-D BIDI光模組 SFP光模組 1550nm-TX/1490nm-RX 160km DOM 單工LC 單模

#186800
#186800

Macom ≤0.95W BIDI 單工 LC 單模

NT$2,769.00
FS P/N: SFP-GE-BX160
FS P/N: SFP-GE-BX160
13 銷量
2 評價
3 問答
可提前預購, Ship by 11 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

HW兼容 1000BASE-BX SFP光模組 (單模, 1550nm-TX/1490nm-RX, 160km, LC, DOM)

HW兼容的SFP光模組通過使用LC簡單連接器,在單模光纖(SMF)上提供多達160km的1000Base-BX傳輸速率,採用1550nm-TX/1490nm-RX波長。這款雙向光模組需與另一款互補波長的光模組或網路設備配合使用。它為快速乙太網、電信和數據中心提供了1000BASE乙太網連接。

規格參數
兼容型號名
SFP-GE-BX160
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP
最大傳輸速率
1.25Gb/s
波長
1550nm-TX/1490nm-RX
最大傳輸距離
160km
介面
單工 LC
激光器類型
DFB+APD
光線類型
單模
數據診斷(DOM)支持
發射功率
1-6dBm
接收靈敏度
< -33dBm
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
技術協議
SFP MSA
SFF-8472

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
1G 數據中心連接
以低功耗為特色,BiDi SFP光模組通過使用單纖,為千兆乙太網應用提供了具有成本效益的解決方案。
全面性能檢測
通過嚴格的流程和先進的設備進行認證,以確保您獲得高質量和可靠的光模組。
光譜測試
1550nm-TX/1490nm-RX
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0-70°C
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
2
0
0
0
0

C***s

Japan

July 06, 2023
5.0
Just wanted to say big thank you for getting those SFPs to me so quickly.
I can confirm that they are working as expected.
Massive thanks for this.
確認購買
有幫助 3
評論 0

S***n

United States

July 05, 2022
5.0
Thank you for your follow up and good resolution, we appreciate your great customer service and management support.
確認購買
有幫助 5
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄