該安裝支架用於在兩個機架之間安裝垂直電纜管理器。它為相鄰的機架提供額外支持,可與數據中心中的所有標準機架一起使用。
單擊打開
垂直電纜管理器安裝支架,黑色,4個/包
#186927
#186927
NT$622.00
FS P/N: VRTCMBFS P/N: VRTCMB
202 銷量
2 評價
0 問答
類型:
55件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
垂直電纜管理器的安裝支架,帶有M6型螺釘和螺母
規格參數
安裝方式
安裝支架
顏色
黑色
材質
冷軋鋼
重要
0.37kg
適用搭配
垂直電纜管理器
安裝方式
螺絲固定
尺寸 (HxWxD)
1.8"×3.6"×1.2" (45.2×91.0×30.0mm)
包裝
4個/包
特徵概述
設計用於垂直電纜管理器
適用於45U垂直電纜管理器,安裝簡便。
永久耐用性
採用冷軋鋼結構,使用廣泛且耐用。
操作簡單且快速
安裝方便,拆卸迅速。
靈活搭配
與原裝支架相同,可以自由搭配。
滿足各種電纜管理需求
相關視頻
產品介紹
垂直電纜管理器的安裝支架,帶有M6型螺釘和螺母
該安裝支架用於在兩個機架之間安裝垂直電纜管理器。它為相鄰的機架提供額外支持,可與數據中心中的所有標準機架一起使用。
規格參數
安裝方式
安裝支架
顏色
黑色
材質
冷軋鋼
重要
0.37kg
適用搭配
垂直電纜管理器
安裝方式
螺絲固定
尺寸 (HxWxD)
1.8"×3.6"×1.2" (45.2×91.0×30.0mm)
包裝
4個/包
特徵概述
設計用於垂直電纜管理器
適用於45U垂直電纜管理器,安裝簡便。
永久耐用性
採用冷軋鋼結構,使用廣泛且耐用。
操作簡單且快速
安裝方便,拆卸迅速。
靈活搭配
與原裝支架相同,可以自由搭配。
滿足各種電纜管理需求
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$622.00
55件現貨 中國倉