100GBASE-FR單波長 SFPDD模塊設計用於通過雙工LC連接頭使用1310nm波長,通過單模光纖 (單模) 實現高達2公里的100GBASE乙太網吞吐量。該光模組符合SFPDD MSA和SFP-DD MIS Rev 2.0標準,將2x26.5625GBd PAM4電氣通道組合成一個符合IEEE100GBASE-FR的53.125GBd PAM4光通道。憑藉這些功能,這款易於安裝、熱插拔的光模組適合用於各種應用,例如數據中心、100G乙太網。
單擊打開
中性(Generic)兼容100GBASE-FR SFPDD 單通道 1310nm 2km DOM 雙工LC
#188387
#188387
NT$10,235.00
FS P/N: SFPDD-FR-100GFS P/N: SFPDD-FR-100G
107 銷量
2 評價
2 問答
光模組型號:
10件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
100GBASE-FR SFPDD光模組(單模、1310nm、2km、LC、DOM)
規格參數
兼容型號名
SFPDD-FR-100G
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP-DD
最大傳輸速率
103.12Gbps (4x 25.78GGbps)
波長
1271nm,1291nm,1311nm,1331nm
最大傳輸距離
2km@單模/100m@OM3 多模
介面
雙工LC
光纖類型
單模/多模
發射器類型
CWDM4 DFB
接收器類型
PIN
發射功率
-3.1-4dBm
最小接收功率
-7.1dBm
功率預算
4dB
接收過載
4dBm
功耗
≤3.5W
消光比
>3.5dB
CDR(時鐘數據恢復)
TX & RX
內置FEC
是
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
技術協議
SFP-DD MSA, IEEE 802.3
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
100G直連線纜連接
100G直連線纜連接
查看產品 特徵概述
功耗低於3.5W
100G單波長收發器內置Inphi DSP晶元,可在100G應用中提供高速、低功耗。
Inphi DSP晶元
傳輸穩定
≤3.5W
低功耗
100Gbps
高帶寬
產品介紹
100GBASE-FR SFPDD光模組(單模、1310nm、2km、LC、DOM)
100GBASE-FR單波長 SFPDD模塊設計用於通過雙工LC連接頭使用1310nm波長,通過單模光纖 (單模) 實現高達2公里的100GBASE乙太網吞吐量。該光模組符合SFPDD MSA和SFP-DD MIS Rev 2.0標準,將2x26.5625GBd PAM4電氣通道組合成一個符合IEEE100GBASE-FR的53.125GBd PAM4光通道。憑藉這些功能,這款易於安裝、熱插拔的光模組適合用於各種應用,例如數據中心、100G乙太網。
規格參數
兼容型號名
SFPDD-FR-100G
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP-DD
最大傳輸速率
103.12Gbps (4x 25.78GGbps)
波長
1271nm,1291nm,1311nm,1331nm
最大傳輸距離
2km@單模/100m@OM3 多模
介面
雙工LC
光纖類型
單模/多模
發射器類型
CWDM4 DFB
接收器類型
PIN
發射功率
-3.1-4dBm
最小接收功率
-7.1dBm
功率預算
4dB
接收過載
4dBm
功耗
≤3.5W
消光比
>3.5dB
CDR(時鐘數據恢復)
TX & RX
內置FEC
是
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
技術協議
SFP-DD MSA, IEEE 802.3
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
100G直連線纜連接
100G直連線纜連接
查看產品 特徵概述
功耗低於3.5W
100G單波長收發器內置Inphi DSP晶元,可在100G應用中提供高速、低功耗。
Inphi DSP晶元
傳輸穩定
≤3.5W
低功耗
100Gbps
高帶寬
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$10,235.00
10件現貨 中國倉