100GBASE-DR單波長 SFPDD模塊設計用於通過雙工LC連接頭使用1310nm波長,通過單模光纖(單模)實現高達500m的100GBASE乙太網吞吐量,光模組符合SFPDD MSA和SFP-DD MIS Rev 2.0標準。將2x26.5625GBd PAM4電氣通道組合成一個符合IEEE100GBASE-DR的53.125GBd PAM4光通道。憑藉這些功能,這款易於安裝、熱插拔的光模組適合用於各種應用,例如數據中心、100G乙太網。
![中性(Generic)兼容100GBASE-LR SFPDD 單通道 1310nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於SFPDD-LR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231025142333rq5m4i.jpg)
單擊打開
![中性(Generic)兼容100GBASE-LR SFPDD 單通道 1310nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於SFPDD-LR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231025142333rq5m4i.jpg)
![中性(Generic)兼容100GBASE-LR SFPDD 單通道 1310nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於SFPDD-LR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311230942295o7708.jpg)
![中性(Generic)兼容100GBASE-LR SFPDD 單通道 1310nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於SFPDD-LR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230706101245ww0udb.jpg)
![中性(Generic)兼容100GBASE-LR SFPDD 單通道 1310nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於SFPDD-LR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311230942295nx0zi.jpg)
![中性(Generic)兼容100GBASE-LR SFPDD 單通道 1310nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於SFPDD-LR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230706101245gkpq6i.jpg)
中性(Generic)兼容100GBASE-LR SFPDD 單通道 1310nm 10km DOM 雙工LC
#188388
#188388
NT$11,479.00
FS P/N: SFPDD-LR-100GFS P/N: SFPDD-LR-100G
11 銷量
2 評價
4 問答
光模組型號:
可提前預購, Ship by 27 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
100GBASE-LR SFPDD光模組(單模、1310nm、10km、LC、DOM)
規格參數
兼容型號名
SFPDD-LR-100G
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP-DD
最大傳輸速率
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大傳輸距離
10km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收器類型
PIN
發射功率
-1.9-4.8dBm
最小接收功率
-8.2dBm
功率預算
6.3dB
接收過載
4dBm
功耗
≤3.5W
消光比
>3.5dB
CDR (時鐘數據恢復)
TX & RX
內置FEC
是
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
技術協議
SFP-DD MSA, IEEE 802.3
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307061029268sy6w4.jpg)
特徵概述
功耗低於3.5W
100G單波長收發器內置Inphi DSP晶元,可在100G應用中提供高速、低功耗。
Inphi DSP晶元
傳輸穩定
≤3.5W
低功耗
100Gbps
高帶寬
用戶提問
提問
所有 (4)優勢 (1)應用 (1)認證 (1)參數 (1)產品對比 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
2
0
0
0
0
J***n
United States
June 28, 2023
Working performance: As expected, no issues.
Shipment & Delivery: On time and packaged securely with no damage to package or items delivered.
Service: Exceptional
Suggestion: No recommendations or suggestions to report.
Shipment & Delivery: On time and packaged securely with no damage to package or items delivered.
Service: Exceptional
Suggestion: No recommendations or suggestions to report.
確認購買
有幫助 2
評論 0F***a
Australia
June 10, 2023
We have used them for a project, and they have performed as expected.
確認購買
有幫助 2
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄