思科(Cisco)兼容的10G DWDM SFP+光模組,通過LC雙絞線連接器,在單模光纖上支持長達40km的鏈路。該光模組符合SFF-8431、SFF-8472、SFF-8690和IEEE 802.3ae CL 52標準。通過雙線SFP管理介面提供數字診斷功能,以便訪問實時操作參數。這款易於安裝、可熱插拔的光模組非常適用於城市接入和核心網路中的DWDM網路設備的部署。
![思科(Cisco)DWDM-SFP10G-40-C兼容10G DWDM C波段可調諧 SFP+光模組 50GHz 40km DOM 雙工LC 單模 這張圖片是關於DW-SFP10G-40-C.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230630223241fr2cuj.jpg)
單擊打開
![思科(Cisco)DWDM-SFP10G-40-C兼容10G DWDM C波段可調諧 SFP+光模組 50GHz 40km DOM 雙工LC 單模 這張圖片是關於DW-SFP10G-40-C.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230630223241fr2cuj.jpg)
![思科(Cisco)DWDM-SFP10G-40-C兼容10G DWDM C波段可調諧 SFP+光模組 50GHz 40km DOM 雙工LC 單模 這張圖片是關於DW-SFP10G-40-C.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230630223252xn1z78.jpg)
![思科(Cisco)DWDM-SFP10G-40-C兼容10G DWDM C波段可調諧 SFP+光模組 50GHz 40km DOM 雙工LC 單模 這張圖片是關於DW-SFP10G-40-C.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230630223258199axd.jpg)
![思科(Cisco)DWDM-SFP10G-40-C兼容10G DWDM C波段可調諧 SFP+光模組 50GHz 40km DOM 雙工LC 單模 這張圖片是關於DW-SFP10G-40-C.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230630223302hlf0g9.jpg)
![思科(Cisco)DWDM-SFP10G-40-C兼容10G DWDM C波段可調諧 SFP+光模組 50GHz 40km DOM 雙工LC 單模 這張圖片是關於DW-SFP10G-40-C.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230630223308ldxlgw.jpg)
思科(Cisco)DWDM-SFP10G-40-C兼容10G DWDM C波段可調諧 SFP+光模組 50GHz 40km DOM 雙工LC 單模
#188734
#188734
NT$43,520.00
FS P/N: DW-SFP10G-40-CFS P/N: DW-SFP10G-40-C
0 銷量
0 評價
0 問答
模塊類型:
可提前預購, Ship by 15 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
思科(Cisco)兼容10G DWDM C波段可調諧 SFP+ 50GHz光模組(單模, 1529.16nm~1567.13nm, 40km, LC, DOM)
規格參數
兼容型號名
DW-SFP10G-40-C
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP+
最大傳輸速率
11.3Gbps
介面
雙工LC
最大傳輸距離
40km
光纖類型
單模
波長
1529.16~1567.13nm(可調諧)
調製
NRZ
功耗
≤2.1W
發射器類型
單片MZM可調TOSA
接收器類型
PIN
功率預算
15dB(@9.95Gbps~10.7Gbps)
18dB(@11.3Gbps)
18dB(@11.3Gbps)
誤碼率
1E-12
發射功率
-1~3dBm
數據診斷(DDM/DOM)支持
是
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
內置 FEC
否
技術協議
IEEE 802.3ae CL 52
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
ITU-T G.698.1
應用
乙太網、SONET/SDH
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組測試 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023070109420530r819.jpg)
特徵概述
DWDM 傳輸的 10G 連接
2.1W低功耗、高密度和高速率的10G SFP+ 光模組,幫助你快速升級到10G傳輸。
在主機設備中測試以證明互操作性
每支光模組都會經過真機檢測其兼容性,並進行業務傳輸的連通性驗證,確保穩定運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230630233401ue26fp.jpg)
全面性能檢測
採用最先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
C波段可調諧
誤碼率測試
1E-12
溫度測試
0~70°C
波長 | 1529.16~1567.13nm 可調諧 | 1563.86~1528.77nm 可調諧 | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm |
最大傳輸距離 | 40km@單模 | 80km@單模 | 40km@單模 | 80km@單模 |
功耗 | ≤2.1W | ≤1.65W | <1.6W | <1.6W |
通道間隔 | 50GHz | 50GHz | 100GHz | 100GHz |
發射功率 | 1~3dBm | 0~5dBm | -1~4dBm | 1-5dBm |
接收靈敏度 | <-16dBm | <-23dBm | <-16dBm | <-23dBm |
工作溫度 | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C |
技術協議 | MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52 | SFP+ MSA技術協議, CPRI, eCPRI | SFP+ MSA技術協議, CPRI, eCPRI | SFP+ MSA技術協議, CPRI, eCPRI |
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄