FOPM-203 手持式光功率計是光功率計系列的升級版,功能更強大、更智能。在實驗室、區域網、廣域網和 CATV 以及長距離光網路環境下,結合 FOLS-203 或 FOLS-204 光源,可用於識別光纖、測量光衰減、驗證連續性和評估光纖鏈路傳輸質量。該功率計支持 6 種啟動默認校準波長:850/1300/1310/1490/1550/1625nm,並可選擇 980nm/1270nm/1577nm/1650nm 等波長進行定製。它可為單模和多模光纖提供快速準確的測試解決方案。
單擊打開
FOPM-203 手持式光功率計(-70~+10dBm),帶 2.5mm FC/SC/ST 連接器
#191092
#191092
NT$4,946.00
FS P/N: FOPM-203FS P/N: FOPM-203
68 銷量
35 評價
0 問答
2件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
7件在途庫存 , 最快03 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
FOPM-203 光功率計
規格參數
功率測量範圍
-70 ~ 10dBm
波長
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
解析度
0.01dB
精確率
單模±0.2dB, 多模±0.35dB
線性度
±5%
檢測器類型
InGAAs
數據存儲容量
1000 條記錄
介面
2.5多模FC/SC/ST
通訊埠
USB Type C
檢測頻率
270/330/1k/2kHz
光纖類型
單模 &多模
自動關機功能
支持
電源供應
2x AA 電池(不包括)& USB 電纜
相對濕度
<90%(不凝結)
工作溫度
-10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
貯存溫度
-20 ~ +70°C (-4 ~ 158°F)
尺寸 (HxWxD)
160x76x45mm(6.3''x2.9''x1.8'')
重量
270g
特徵概述
先進的功率計,一流的光學性能
信號加密可為接收端提供功率信息,有助於確保有效的參考。
高精度
採用先進的測量技術,精確度達 0.01dB。
USB 通信埠
與計算機連接,通過該介面傳輸數據。
寬動態範圍
提供高靈敏度和功率測量能力。
用戶友好、舒適的產品設計
簡單明了的按鍵設計讓您的操作更加輕鬆。背光 LCD 顯示屏可在夜間或光線較暗的場合進行操作。
用於 FC/SC/ST 連接器的通用光纖適配器
配有 2.5mm FC/SC/ST 適配器,可直接與光功率計埠配合使用。標準光檢測面為 300μm,支持定製的 1000μm。
SC 適配器
FC 適配器
ST 適配器
適用於現場測試環境
這種功率計廣泛應用於電信項目和其他需要測量接近紅外線波長的光功率的場合。
電信網路維修
CATV 網路檢查
FTTH 建設
實驗室測試
產品介紹
FOPM-203 光功率計
FOPM-203 手持式光功率計是光功率計系列的升級版,功能更強大、更智能。在實驗室、區域網、廣域網和 CATV 以及長距離光網路環境下,結合 FOLS-203 或 FOLS-204 光源,可用於識別光纖、測量光衰減、驗證連續性和評估光纖鏈路傳輸質量。該功率計支持 6 種啟動默認校準波長:850/1300/1310/1490/1550/1625nm,並可選擇 980nm/1270nm/1577nm/1650nm 等波長進行定製。它可為單模和多模光纖提供快速準確的測試解決方案。
規格參數
功率測量範圍
-70 ~ 10dBm
波長
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
解析度
0.01dB
精確率
單模±0.2dB, 多模±0.35dB
線性度
±5%
檢測器類型
InGAAs
數據存儲容量
1000 條記錄
介面
2.5多模FC/SC/ST
通訊埠
USB Type C
檢測頻率
270/330/1k/2kHz
光纖類型
單模 &多模
自動關機功能
支持
電源供應
2x AA 電池(不包括)& USB 電纜
相對濕度
<90%(不凝結)
工作溫度
-10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
貯存溫度
-20 ~ +70°C (-4 ~ 158°F)
尺寸 (HxWxD)
160x76x45mm(6.3''x2.9''x1.8'')
重量
270g
特徵概述
先進的功率計,一流的光學性能
信號加密可為接收端提供功率信息,有助於確保有效的參考。
高精度
採用先進的測量技術,精確度達 0.01dB。
USB 通信埠
與計算機連接,通過該介面傳輸數據。
寬動態範圍
提供高靈敏度和功率測量能力。
用戶友好、舒適的產品設計
簡單明了的按鍵設計讓您的操作更加輕鬆。背光 LCD 顯示屏可在夜間或光線較暗的場合進行操作。
用於 FC/SC/ST 連接器的通用光纖適配器
配有 2.5mm FC/SC/ST 適配器,可直接與光功率計埠配合使用。標準光檢測面為 300μm,支持定製的 1000μm。
SC 適配器
FC 適配器
ST 適配器
適用於現場測試環境
這種功率計廣泛應用於電信項目和其他需要測量接近紅外線波長的光功率的場合。
電信網路維修
CATV 網路檢查
FTTH 建設
實驗室測試
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$4,946.00
2件現貨 中國倉