1U 19''壁掛式機架支架提供一種多功能存儲解決方案,推薦用於家庭辦公室和小型企業,使用和場所內沒有空間放置標準 19 英寸壁掛式機架,不需要固定的機架安裝設備。
機架支架可將機架式設備(網路設備、電源板、配線架)垂直安裝(與牆壁齊平),以節省空間。此外,1U 支架還可以水平安裝在桌子下面,方便從工作區直接取用已安裝的設備。
單擊打開
1U 19" 鋼質垂直壁掛式設備支架
#191438
#191438
NT$1,213.00
FS P/N: FS-SVWM-1UFS P/N: FS-SVWM-1U
95 銷量
3 評價
0 問答
5件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
50件在途庫存 , 最快04 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
1U 19 英寸垂直壁掛式機架支架,適用於 IT/AV/網路設備和配線架
規格參數
容量
1U
承重
20kg (44.09lbs)
導軌類型
L 型
安裝孔類型
方形
支架類型
二柱式
框架類型
開放式框架
材質
SPCC
顏色
黑色
產品重量
1kg (2.2lbs)
尺寸 (HxWxD)
101x489x52mm (3.98"x19.25"x2.05")
支持最大設備深度
開放
表面
黑色粉末塗層
扁平封裝(需安裝)
不需要
兼容搭配
大多數 19" 機架式設備/配線架
特徵概述
緊湊的壁掛式設計
連接組件緊貼牆壁,佔用空間極小,讓您可以不受限制地接觸設備和布線
牆壁安裝孔
用於牆壁螺柱放置,穩定性更高
冷軋鋼材質
帶有防靜電粉末塗層,使用壽命更長
一體成型結構
穩定的設計便於快速安裝使用
與多數19英寸機架設備兼容
專為SOHO環境而設計
推薦用於家庭辦公室和沒有空間放置標準19英寸機架的小型企業,可以將重達44.1磅的設備垂直安裝,以方便訪問。
家庭辦公室
小型企業
產品介紹
1U 19 英寸垂直壁掛式機架支架,適用於 IT/AV/網路設備和配線架
1U 19''壁掛式機架支架提供一種多功能存儲解決方案,推薦用於家庭辦公室和小型企業,使用和場所內沒有空間放置標準 19 英寸壁掛式機架,不需要固定的機架安裝設備。
機架支架可將機架式設備(網路設備、電源板、配線架)垂直安裝(與牆壁齊平),以節省空間。此外,1U 支架還可以水平安裝在桌子下面,方便從工作區直接取用已安裝的設備。
規格參數
容量
1U
承重
20kg (44.09lbs)
導軌類型
L 型
安裝孔類型
方形
支架類型
二柱式
框架類型
開放式框架
材質
SPCC
顏色
黑色
產品重量
1kg (2.2lbs)
尺寸 (HxWxD)
101x489x52mm (3.98"x19.25"x2.05")
支持最大設備深度
開放
表面
黑色粉末塗層
扁平封裝(需安裝)
不需要
兼容搭配
大多數 19" 機架式設備/配線架
特徵概述
緊湊的壁掛式設計
連接組件緊貼牆壁,佔用空間極小,讓您可以不受限制地接觸設備和布線
牆壁安裝孔
用於牆壁螺柱放置,穩定性更高
冷軋鋼材質
帶有防靜電粉末塗層,使用壽命更長
一體成型結構
穩定的設計便於快速安裝使用
與多數19英寸機架設備兼容
專為SOHO環境而設計
推薦用於家庭辦公室和沒有空間放置標準19英寸機架的小型企業,可以將重達44.1磅的設備垂直安裝,以方便訪問。
家庭辦公室
小型企業
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$1,213.00
5件現貨 中國倉