開放式框架機架,可垂直於牆壁安裝 19 英寸寬的伺服器、A/V 或網路機架安裝設備,開放式框架設計可實現最大氣流,設備後端暢通無阻,減少熱點,有助於保持運行。可用於壁櫥、後臺辦公室或空間有限的任何地方。
單擊打開
6U 19" 壁掛式網路支架
#191441
#191441
NT$6,813.00
FS P/N: FS-WMNR-D2P6UFS P/N: FS-WMNR-D2P6U
2 銷量
0 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 12 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
NT$0.00 via Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
6U 19''重型開放式框架壁掛式網路機架
規格參數
容量
6U
承重
120kg (264.55lbs)
導軌類型
G 型
安裝孔類型
方形
支架類型
二柱式
框架類型
開放式框架
材質
SPCC
顏色
黑色
產品重量
10.95kg (24.14lbs)
尺寸 (HxWxD)
409x553x456mm(16.10''x21.77''x 17.95'')
支持最大設備深度
400mm (15.75'')
表面
黑色粉末塗層
扁平封裝(需安裝)
不需要
兼容搭配
19" IT/AV/設備/配線架/支架
特徵概述
開放式框架設計
網路機架為設備提供被動冷卻,可以輕鬆訪問和配置您的設備,從而使您能夠最大限度地提高生產力。
牆壁安裝孔
用於牆壁螺柱放置,穩定性更高
冷軋鋼材質
帶有防靜電粉末塗層,使用壽命更長
焊接框架結構
穩定的設計便於快速安裝使用
兼容19英寸 設備,配線架
專為小型機架解決方案設計
可在空間有限的地方使用,如伺服器機房牆壁、辦公室或門口上方。允許安裝高達264.55磅的設備。
小型企業
伺服器機房
產品介紹
6U 19''重型開放式框架壁掛式網路機架
開放式框架機架,可垂直於牆壁安裝 19 英寸寬的伺服器、A/V 或網路機架安裝設備,開放式框架設計可實現最大氣流,設備後端暢通無阻,減少熱點,有助於保持運行。可用於壁櫥、後臺辦公室或空間有限的任何地方。
規格參數
容量
6U
承重
120kg (264.55lbs)
導軌類型
G 型
安裝孔類型
方形
支架類型
二柱式
框架類型
開放式框架
材質
SPCC
顏色
黑色
產品重量
10.95kg (24.14lbs)
尺寸 (HxWxD)
409x553x456mm(16.10''x21.77''x 17.95'')
支持最大設備深度
400mm (15.75'')
表面
黑色粉末塗層
扁平封裝(需安裝)
不需要
兼容搭配
19" IT/AV/設備/配線架/支架
特徵概述
開放式框架設計
網路機架為設備提供被動冷卻,可以輕鬆訪問和配置您的設備,從而使您能夠最大限度地提高生產力。
牆壁安裝孔
用於牆壁螺柱放置,穩定性更高
冷軋鋼材質
帶有防靜電粉末塗層,使用壽命更長
焊接框架結構
穩定的設計便於快速安裝使用
兼容19英寸 設備,配線架
專為小型機架解決方案設計
可在空間有限的地方使用,如伺服器機房牆壁、辦公室或門口上方。允許安裝高達264.55磅的設備。
小型企業
伺服器機房
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$6,813.00
可提前預購