EPON ONU SFP光模組採用SC/APC接頭,使用1490nmTx/1310nmRx單模光纖(SMF),可提供高達1.25Gbps的傳輸速率和最長20km的傳輸距離。該光模組工作溫度範圍為-40°C~85°C,支持數字光學監控(DOM),可訪問實時運行參數。符合IEEE802.3 2018 PX30 20km應用標準,是EPON系統和FTTx應用的理想選擇。
單擊打開
中性(Generic)兼容 EPON OLT SFP單模光模組 1490nm-TX/1310nm-RX 1.25G-TX/1.25G-RX Class PX30 20km DDM SC/APC (Industrial)
#192919
#192919
NT$1,213.00
FS P/N: ESFP-43-20PX30-IFS P/N: ESFP-43-20PX30-I
9 銷量
2 評價
2 問答
光模組型號:
可提前預購, Ship by 送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
1.25G-TX/1.25G-RX EPON光模組(單模、1490nmTx/1310nmRx、20km、SC/APC、DOM)
規格參數
產品型號
ESFP-43-20PX30-I
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP
引腳數
20PIN
波長
1490nmTx/1310nmRx
最大傳輸速率
1.25G
接頭
SC/APC
最大傳輸距離
20km
發射器類型
DFB
光線類型
單模
發射功率
3-7db
接收器類型
APD-TIA
功率預算
32.78dB
接收器靈敏度
-30dBm
功耗
<1.5W
接收器過載
-10dBm
調製格式
NRZ
消光比
5dBm
技術協議
IEEE 802.3 2018, SFF 8472
工業級溫度範圍
-40~85°C (-40~185°F)
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
方案 1
方案 1
查看產品 特徵概述
成本效益 EPON網路解決方案
EPON網路是一種高性能、可靠且安全的傳輸解決方案。EPON網路提供高帶寬傳輸,以滿足終端客戶的高流量需求。
專業定製,採用TO-Can封裝
採用TO封裝,該收發器具有出色的可靠性、氣密性和散熱性能,適用於工業環境。
點對多點,靈活組網
在這種 P2MP 光信號傳輸模式中,OLT 和 ONU 之間使用不同的波長發送和接收信號。
產品介紹
1.25G-TX/1.25G-RX EPON光模組(單模、1490nmTx/1310nmRx、20km、SC/APC、DOM)
EPON ONU SFP光模組採用SC/APC接頭,使用1490nmTx/1310nmRx單模光纖(SMF),可提供高達1.25Gbps的傳輸速率和最長20km的傳輸距離。該光模組工作溫度範圍為-40°C~85°C,支持數字光學監控(DOM),可訪問實時運行參數。符合IEEE802.3 2018 PX30 20km應用標準,是EPON系統和FTTx應用的理想選擇。
規格參數
產品型號
ESFP-43-20PX30-I
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP
引腳數
20PIN
波長
1490nmTx/1310nmRx
最大傳輸速率
1.25G
接頭
SC/APC
最大傳輸距離
20km
發射器類型
DFB
光線類型
單模
發射功率
3-7db
接收器類型
APD-TIA
功率預算
32.78dB
接收器靈敏度
-30dBm
功耗
<1.5W
接收器過載
-10dBm
調製格式
NRZ
消光比
5dBm
技術協議
IEEE 802.3 2018, SFF 8472
工業級溫度範圍
-40~85°C (-40~185°F)
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
方案 1
方案 1
查看產品 特徵概述
成本效益 EPON網路解決方案
EPON網路是一種高性能、可靠且安全的傳輸解決方案。EPON網路提供高帶寬傳輸,以滿足終端客戶的高流量需求。
專業定製,採用TO-Can封裝
採用TO封裝,該收發器具有出色的可靠性、氣密性和散熱性能,適用於工業環境。
點對多點,靈活組網
在這種 P2MP 光信號傳輸模式中,OLT 和 ONU 之間使用不同的波長發送和接收信號。
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$1,213.00
可提前預購