EPON ONU SFP光模組提供1.25G-TX/1.25G-RX,最遠傳輸距離20km,通過 SC 連接器在單模光纖 (SMF)上使用 1310nmTx/1490nmRx 波長。 它可以在 -40°C 到 85°C 的溫度下工作。 還提供數字光學監控 (DOM) 支持,以允許訪問實時工作參數。 它完全符合 IEEE802.3ah PX20+ 20km 應用和 RoHS 標準,是 EPON 系統和 FTTx 應用的理想選擇。
單擊打開
中性(Generic)兼容 EPON ONU SFP單模光模組 1310nm-TX/1490nm-RX 1.25G-TX/1.25G-RX Class PX20+ 20km DDM SC/APC (Industrial)
Hot #159303
Hot #159303
NT$529.00
FS P/N: ESFP-34-20N-IFS P/N: ESFP-34-20N-I
58 銷量
2 評價
2 問答
光模組型號:
可提前預購, Ship by 05 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
1.25G-TX/1.25G-RX EPON光模組(SMF, 1310nm-TX/1490nm-RX, 20km, SC, DOM)
規格參數
兼容型號名
ESFP-34-20N-I
品牌
飛速(FS)
封裝
EPON ONU SFP
最大傳輸速率
1.25G
波長
1310nm-Tx/1490nm-Rx
最大傳輸距離
20km
介面
SC
光纖類型
單模
發射器類型
DFB
接收器類型
PIN
發射功率
0~4dBm
接收靈敏度
<-27dBm
功率預算
28dB
接收過載
>-3dBm
功耗
<1.5W
消光比
>9dB
工業級溫度範圍
-40~85°C (-40~185°F)
技術協議
IEEE802.3ah, RoHS
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
方案 1
方案 1
查看產品 特徵概述
Tailored Excellence with TO-Can Package
Featuring a TO package, the transceiver has great reliability, airtightness, and heat dissipation performance, suitable for industrial environments.
點對多點,靈活組網
在這種 P2MP 光信號傳輸模式中,OLT 和 ONU 之間使用不同的波長發送和接收信號。
產品介紹
1.25G-TX/1.25G-RX EPON光模組(SMF, 1310nm-TX/1490nm-RX, 20km, SC, DOM)
EPON ONU SFP光模組提供1.25G-TX/1.25G-RX,最遠傳輸距離20km,通過 SC 連接器在單模光纖 (SMF)上使用 1310nmTx/1490nmRx 波長。 它可以在 -40°C 到 85°C 的溫度下工作。 還提供數字光學監控 (DOM) 支持,以允許訪問實時工作參數。 它完全符合 IEEE802.3ah PX20+ 20km 應用和 RoHS 標準,是 EPON 系統和 FTTx 應用的理想選擇。
規格參數
兼容型號名
ESFP-34-20N-I
品牌
飛速(FS)
封裝
EPON ONU SFP
最大傳輸速率
1.25G
波長
1310nm-Tx/1490nm-Rx
最大傳輸距離
20km
介面
SC
光纖類型
單模
發射器類型
DFB
接收器類型
PIN
發射功率
0~4dBm
接收靈敏度
<-27dBm
功率預算
28dB
接收過載
>-3dBm
功耗
<1.5W
消光比
>9dB
工業級溫度範圍
-40~85°C (-40~185°F)
技術協議
IEEE802.3ah, RoHS
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
方案 1
方案 1
查看產品 特徵概述
Tailored Excellence with TO-Can Package
Featuring a TO package, the transceiver has great reliability, airtightness, and heat dissipation performance, suitable for industrial environments.
點對多點,靈活組網
在這種 P2MP 光信號傳輸模式中,OLT 和 ONU 之間使用不同的波長發送和接收信號。
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$529.00
可提前預購