OLT6810-06提供GPON、EPON和10G EPON接入,支持FTTH/O多種網路構建模式,實現單纖網路覆蓋所有服務,簡化了網路架構並降低了OPEX。
OLT6810-06支持無限制的混合插拔業務板,提高了系統的交換容量和性能,並支持雙主控、雙電源(1+1備份)和多重上行保護,提供安全可靠的運行環境。設備的智能風扇能夠自動調節轉速,進行報警查詢和性能監控,為用戶提供了極致的客戶體驗。
備註:此機箱默認配備1個主控卡。
單擊打開
OLT6810-06, 帶標準風扇板的OLT機箱,雙電源、2個MCU插槽和4個線卡插槽
#154792
#154792
NT$172,619.00
FS P/N: OLT6810-06FS P/N: OLT6810-06
5 銷量
1 評價
3 問答
可提前預購, Ship by 21 Aug, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 DHL Express Worldwide
測試支持
3 年保修
產品介紹
應用方案
用戶提問
用戶評價
資源下載
OLT6810-06, OLT機箱,標準風扇板, 雙電源, 2×MCU插槽和4×線卡插槽
規格參數
插槽
2個MCU插槽, 4個線卡插槽
線卡類型
GPON, EPON
DRAM
1024MB
FLASH
64MB
背板
640Gps
MAC表
128K
IPv4路由表
8K
IPv6路由表
8K
有源VLAN
4094
SVI數量
512
電源插槽
2
電源
交流100~240V
直流36~72V
直流36~72V
風扇數量
6
空氣流動
左-右
能量消耗
Max. 533W
MTBF (平均故障間隔時間)
90K
溫度
工作0°C~45°C (32~113℉)
存儲-40°C~80°C (-40~176℉)
存儲-40°C~80°C (-40~176℉)
濕度
工作10%~85% (非冷凝)
存儲5%~95% (非冷凝)
存儲5%~95% (非冷凝)
尺寸(HxWxD)
15.74''x19''x21.57'' (399.7x482.6x548mm)
凈重
47.4Kg
應用方案
方案 1
方案 1
查看產品 產品介紹
OLT6810-06, OLT機箱,標準風扇板, 雙電源, 2×MCU插槽和4×線卡插槽
OLT6810-06提供GPON、EPON和10G EPON接入,支持FTTH/O多種網路構建模式,實現單纖網路覆蓋所有服務,簡化了網路架構並降低了OPEX。
OLT6810-06支持無限制的混合插拔業務板,提高了系統的交換容量和性能,並支持雙主控、雙電源(1+1備份)和多重上行保護,提供安全可靠的運行環境。設備的智能風扇能夠自動調節轉速,進行報警查詢和性能監控,為用戶提供了極致的客戶體驗。
備註:此機箱默認配備1個主控卡。
規格參數
插槽
2個MCU插槽, 4個線卡插槽
線卡類型
GPON, EPON
DRAM
1024MB
FLASH
64MB
背板
640Gps
MAC表
128K
IPv4路由表
8K
IPv6路由表
8K
有源VLAN
4094
SVI數量
512
電源插槽
2
電源
交流100~240V
直流36~72V
直流36~72V
風扇數量
6
空氣流動
左-右
能量消耗
Max. 533W
MTBF (平均故障間隔時間)
90K
溫度
工作0°C~45°C (32~113℉)
存儲-40°C~80°C (-40~176℉)
存儲-40°C~80°C (-40~176℉)
濕度
工作10%~85% (非冷凝)
存儲5%~95% (非冷凝)
存儲5%~95% (非冷凝)
尺寸(HxWxD)
15.74''x19''x21.57'' (399.7x482.6x548mm)
凈重
47.4Kg
應用方案
方案 1
方案 1
查看產品 用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$172,619.00
可提前預購