F68EPS支持FTTH/O建網模式,配備1個10G SFP+和7個1G SFP上行埠,為上行數據傳輸提供充足的帶寬,16個EPON下行埠,提供2K終端ONU接入數量,實現單纖網路覆蓋 所有業務,簡化網路架構並降低OPEX。
為用戶提供1.25Gbps點對點上下行速率的通信寬頻,支持DBA和QoS動態帶寬分配,在保證通信質量的同時最大限度地利用帶寬資源。
單擊打開
F68EPS,16口 EPON OLT,帶16x EPON、1x10G SFP+口和7x1G SFP口,不含光模組
#154794
#154794
NT$70,584.00
FS P/N: F68EPSFS P/N: F68EPS
2 銷量
1 評價
1 問答
可提前預購, Ship by 21 Aug, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
3 年保修
產品介紹
應用方案
用戶提問
用戶評價
資源下載
F68EPS,16-口 EPON OLT帶16x EPON, 1x 10G SFP+, 7x 1G SFP口,不帶光模組
規格參數
上行介面
1x 10G SFP+口
7x 1G SFP口
7x 1G SFP口
下行埠
16x EPON口
PON 介面特點
下行1.25Gbps/上行1.25Gbps
安全ONU 驗證機制
安全ONU 驗證機制
VLANs
Port/IP/Protocol/MAC-based VLAN
4K VLAN
QinQ和Flex QinQ
4K VLAN
QinQ和Flex QinQ
QoS
背壓流量控制(半雙工)
IEEE 802.3x流量控制(全雙工)
IEEE 802.1p, CoS
WRR, SP
速率限制
DBA和SLA
IEEE 802.3x流量控制(全雙工)
IEEE 802.1p, CoS
WRR, SP
速率限制
DBA和SLA
組播
L2組播
IGMP偵聽
MLD Snooping
IGMP偵聽
MLD Snooping
可靠性
STP,
RSTP,
Rogue-ONU檢測
RSTP,
Rogue-ONU檢測
網路安全
ACL,
風暴控制,
數據加密,
埠隔離
風暴控制,
數據加密,
埠隔離
溫度
工作0~40℃ (32~104℉)
存儲-25~55℃ (-13~131℉)
存儲-25~55℃ (-13~131℉)
濕度
工作10%~90% (非冷凝)
存儲5%~95% (非冷凝)
存儲5%~95% (非冷凝)
尺寸(HxWxD)
17.20''x15.76''x0.52'' (437x400.3x13.2mm)
重量
3.2Kg
應用方案
方案 1
方案 1
查看產品 產品介紹
F68EPS,16-口 EPON OLT帶16x EPON, 1x 10G SFP+, 7x 1G SFP口,不帶光模組
F68EPS支持FTTH/O建網模式,配備1個10G SFP+和7個1G SFP上行埠,為上行數據傳輸提供充足的帶寬,16個EPON下行埠,提供2K終端ONU接入數量,實現單纖網路覆蓋 所有業務,簡化網路架構並降低OPEX。
為用戶提供1.25Gbps點對點上下行速率的通信寬頻,支持DBA和QoS動態帶寬分配,在保證通信質量的同時最大限度地利用帶寬資源。
規格參數
上行介面
1x 10G SFP+口
7x 1G SFP口
7x 1G SFP口
下行埠
16x EPON口
PON 介面特點
下行1.25Gbps/上行1.25Gbps
安全ONU 驗證機制
安全ONU 驗證機制
VLANs
Port/IP/Protocol/MAC-based VLAN
4K VLAN
QinQ和Flex QinQ
4K VLAN
QinQ和Flex QinQ
QoS
背壓流量控制(半雙工)
IEEE 802.3x流量控制(全雙工)
IEEE 802.1p, CoS
WRR, SP
速率限制
DBA和SLA
IEEE 802.3x流量控制(全雙工)
IEEE 802.1p, CoS
WRR, SP
速率限制
DBA和SLA
組播
L2組播
IGMP偵聽
MLD Snooping
IGMP偵聽
MLD Snooping
可靠性
STP,
RSTP,
Rogue-ONU檢測
RSTP,
Rogue-ONU檢測
網路安全
ACL,
風暴控制,
數據加密,
埠隔離
風暴控制,
數據加密,
埠隔離
溫度
工作0~40℃ (32~104℉)
存儲-25~55℃ (-13~131℉)
存儲-25~55℃ (-13~131℉)
濕度
工作10%~90% (非冷凝)
存儲5%~95% (非冷凝)
存儲5%~95% (非冷凝)
尺寸(HxWxD)
17.20''x15.76''x0.52'' (437x400.3x13.2mm)
重量
3.2Kg
應用方案
方案 1
方案 1
查看產品 用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$70,584.00
可提前預購