客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於ONU1910-1GF-W.
這張圖片是關於ONU1910-1GF-W.
這張圖片是關於ONU1910-1GF-W.
這張圖片是關於ONU1910-1GF-W.
這張圖片是關於ONU1910-1GF-W.
這張圖片是關於ONU1910-1GF-W.
這張圖片是關於ONU1910-1GF-W.
這張圖片是關於ONU1910-1GF-W.
這張圖片是關於ONU1910-1GF-W.
這張圖片是關於ONU1910-1GF-W.
這張圖片是關於ONU1910-1GF-W.
這張圖片是關於ONU1910-1GF-W.

ONU1910-1GF-W,單口 FTTH/O ONU,XPON雙模自適應,帶1xGE、1xFE口和1xUSB口,外置雙天線(300M Wi-Fi)

Hot #154795
Hot #154795

QoS 環路檢測 Wi-Fi

NT$1,213.00
FS P/N: ONU1910-1GF-W
FS P/N: ONU1910-1GF-W
616 銷量
3 評價
3 問答
14件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載

ONU1910-1GF-W, 1-口 FTTH/O ONU, XPON雙模自適應, 1x GE和1xFE埠, 1x USB埠,外置雙天線(300M WIFI,不帶RF介面 )

ONU1910-1GF-W旨在為FTTH/O網路提供高效的PON解決方案,配備1x GE埠、1x FE埠、1x USB埠、1x RF埠和外置雙天線(300M WIFI,不帶RF介面 )。 支持GPON/EPON雙模自動切換、Web、SNMP、OMCI等管理方式,保障高質量數據和高清視頻體驗。

規格參數
PON口
1 SC/UPC
Uni口
1GE/1FE TX
Wi-Fi
300Mbps
USB
1
光發射功率
0.5~5dBm
光接收靈敏度
<-28dBm
AC適配器
AC 100~240V
DC 12V/1A
功耗
Max. 10W
VLAN
4K VLAN
VLAN基礎埠
IEEE 802.1Q VLAN
CTC2.0 Defined VLAN
IP服務
DHCP伺服器/客戶端
路由/橋接/混合模式
DNS, DDNS
PPPoE
NAT/NAPT
QoS
背壓流量控制(半雙工)
IEEE 802.3x流量控制(全雙工)
IEEE802.1p, COS
每個埠有四個優先順序隊列
WR、SP和FIFO隊列調度演算法
管理
管理模式
CLI/HTTP/SNMP/TR069/Telnet
軟體升級
TFTP/Web/OMCI
網路安全
MAC地址數量限制
MAC過濾器
埠保護
組播
IGMP-偵聽
CTC定義的動態組播功能
MLD-Snooping
Multicast Group Limitation
Multicast Fast-leave
可靠性
環路檢測
斷電告警
Tx/Rx光功率報警
無線
802.11 b/g/n
802.11 ac(-22A Models)
2x2 MIMO
Multi SSID
SSID加密
無線通道(可配置)
溫度
工作0~45°C (32~113℉)
存儲-40°C~85°C (-40~185℉)
濕度
工作10%~85%
存儲 5%~95% (非冷凝)
尺寸(HxWxD)
1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105mm)
凈重
0.2Kg
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

應用方案

方案 1
方案 1
查看產品

特徵概述

PON口
1x SC/UPC
1x SC/UPC
1x SC/APC
1x GPON口
(SC/UPC)
1x SC/UPC
UNI口
1GE + 1FE
1 GE
4x 10/100/1000T RJ45
1x RF口
8x GE
1x SFP
4x GE
音頻口
2x RJ11口
PoE口
8x PoE+
4x PoE+
最大PoE輸出功率
130W
56W
Wi-Fi
300Mbps
1200Mbps
電源
輸入 AC 100V~240V
輸出 DC 12V/1A
輸入 AC 100V~240V
輸出 DC 12V/0.5A
輸入 AC 100V~240V
輸出 DC 12V/1.5A
AC 100V~240V, 50/60Hz
輸入 AC 100V~240V
輸出 DC 54V/1.17A
功耗
最大10W
最大6W
最大14W
最大120W
最大53.5W
尺寸(HxWxD)
30x140x105mm(1.18''x5.51''x4.13'')
24x80x75mm(0.94''x3.15''x2.95'')
34.8x230x140mm(1.37''x9.06''x5.51'')
44x280x180mm(1.73''x11.02''x7.09'')
28x170x98mm(1.10''x6.69''x3.86'')
重量(空載)
0.2Kg
0.1Kg
0.4Kg
1.58Kg
0.7Kg
產品介紹

ONU1910-1GF-W, 1-口 FTTH/O ONU, XPON雙模自適應, 1x GE和1xFE埠, 1x USB埠,外置雙天線(300M WIFI,不帶RF介面 )

ONU1910-1GF-W旨在為FTTH/O網路提供高效的PON解決方案,配備1x GE埠、1x FE埠、1x USB埠、1x RF埠和外置雙天線(300M WIFI,不帶RF介面 )。 支持GPON/EPON雙模自動切換、Web、SNMP、OMCI等管理方式,保障高質量數據和高清視頻體驗。

規格參數
PON口
1 SC/UPC
Uni口
1GE/1FE TX
Wi-Fi
300Mbps
USB
1
光發射功率
0.5~5dBm
光接收靈敏度
<-28dBm
AC適配器
AC 100~240V
DC 12V/1A
功耗
Max. 10W
VLAN
4K VLAN
VLAN基礎埠
IEEE 802.1Q VLAN
CTC2.0 Defined VLAN
IP服務
DHCP伺服器/客戶端
路由/橋接/混合模式
DNS, DDNS
PPPoE
NAT/NAPT
QoS
背壓流量控制(半雙工)
IEEE 802.3x流量控制(全雙工)
IEEE802.1p, COS
每個埠有四個優先順序隊列
WR、SP和FIFO隊列調度演算法
管理
管理模式
CLI/HTTP/SNMP/TR069/Telnet
軟體升級
TFTP/Web/OMCI
網路安全
MAC地址數量限制
MAC過濾器
埠保護
組播
IGMP-偵聽
CTC定義的動態組播功能
MLD-Snooping
Multicast Group Limitation
Multicast Fast-leave
可靠性
環路檢測
斷電告警
Tx/Rx光功率報警
無線
802.11 b/g/n
802.11 ac(-22A Models)
2x2 MIMO
Multi SSID
SSID加密
無線通道(可配置)
溫度
工作0~45°C (32~113℉)
存儲-40°C~85°C (-40~185℉)
濕度
工作10%~85%
存儲 5%~95% (非冷凝)
尺寸(HxWxD)
1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105mm)
凈重
0.2Kg
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
方案 1
方案 1
查看產品
特徵概述
PON口
1x SC/UPC
1x SC/UPC
1x SC/APC
1x GPON口
(SC/UPC)
1x SC/UPC
UNI口
1GE + 1FE
1 GE
4x 10/100/1000T RJ45
1x RF口
8x GE
1x SFP
4x GE
音頻口
2x RJ11口
PoE口
8x PoE+
4x PoE+
最大PoE輸出功率
130W
56W
Wi-Fi
300Mbps
1200Mbps
電源
輸入 AC 100V~240V
輸出 DC 12V/1A
輸入 AC 100V~240V
輸出 DC 12V/0.5A
輸入 AC 100V~240V
輸出 DC 12V/1.5A
AC 100V~240V, 50/60Hz
輸入 AC 100V~240V
輸出 DC 54V/1.17A
功耗
最大10W
最大6W
最大14W
最大120W
最大53.5W
尺寸(HxWxD)
30x140x105mm(1.18''x5.51''x4.13'')
24x80x75mm(0.94''x3.15''x2.95'')
34.8x230x140mm(1.37''x9.06''x5.51'')
44x280x180mm(1.73''x11.02''x7.09'')
28x170x98mm(1.10''x6.69''x3.86'')
重量(空載)
0.2Kg
0.1Kg
0.4Kg
1.58Kg
0.7Kg

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$1,213.00

14件現貨 中國倉