客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於PLC-132-1U-SCA.
這張圖片是關於PLC-132-1U-SCA.
這張圖片是關於PLC-132-1U-SCA.
這張圖片是關於PLC-132-1U-SCA.

1x32 SC/APC單模PLC平面波導型光分路器 1U 19"機架式

Hot #121406
Hot #121406

50:50 ≤17.0dB IL ≤0.3dB PDL 光纖分配櫃 網路機櫃

NT$3,422.00
FS P/N: PLC-132-1U-SCA
FS P/N: PLC-132-1U-SCA
10.7K 銷量
39 評價
8 問答
160件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
60件在途庫存 , 最快11 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載

1×32 單模光纖PLC分路器 1U機架式

PLC(平面光波電路)分路器是單模分路器,從一根輸入光纖到多根輸出光纖具有均勻的分路比。基於平面光波路技術,提供低成本、小尺寸、高可靠性的配光解決方案。飛速(FS)提供各種1×N和2×N PLC分路器,包括1×2至1×64和2×2至2×64 1U機架式光纖PLC分路器,都具有優越的光學性能、高穩定性和高可靠性,可以滿足各種應用需求。

規格參數
封裝類型
機架式
配置類型
1x32
光纖等級
G.657A1
光纖類型
單模
連接頭類型
SC/APC
分光比
50/50
插入損耗
≤16.9dB
回波損耗
≥55dB
損耗均勻性
≤1.5dB
方向性
≥55dB
偏振相關損耗
≤0.3dB
溫度相關損耗
≤0.5dB
波長相關損耗
≤0.5dB
帶寬
1260~1650nm
尺寸(HxWxD)
44x482.6x250mm
工作溫度
-40 °C ~ 85 °C

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

應用方案

10G DWDM 40km
查看產品
40G DWDM 40km
查看產品

特徵概述

高度穩定可靠的光傳輸
納米氧化鋯陶瓷插芯和G.657.A1光纖提供卓越的光學性能。
插入損耗≤16.9dB
偏振相關損耗≤0.3dB
回波損耗≥55.0dB
標準19英寸機櫃/機架安裝

1U機架外殼採用鋁合金材質,防塵、耐熱,能很好地保護光纖,方便安裝和維護。

廣泛應用於FTTX項目和數據通信中心

分光器通過允許多個用戶共享單個PON介面,在無源光網路(如EPON、GPON、BPON、FTTX、FTTH等)中發揮著重要作用。

封裝形式
機架安裝
ABS式
ABS式
鋼管
配置類型
1x32
1x32
1x32
1x32
光纖等級
單模G.657A1
單模G.657A1
單模G.657A1
單模G.657A1
連接頭類型
SC/APC
SC/APC
SC/APC
光纖類型
帶狀光纖
輸入/輸出光纖直徑
2.0mm
900μm
250μm
輸入/輸出光纖長度
1.5m
1.5m
1.5m
插入損耗
≤16.9dB
≤16.9dB
≤16.9dB
≤16.6dB
回波損耗
≥55dB
≥55dB
≥55dB
≥55dB
偏振相關損耗(PDL)
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
損耗均勻性
≤1.5dB
≤1.5dB
≤1.5dB
≤1.5dB
尺寸(HxWxD)
44x482.6x250mm
18x120x80mm
18x120x80mm
4x50x7mm
安裝
網路機櫃、壁掛箱等
機架、網路機櫃、壁掛箱、光纖配線箱等
機架、網路機櫃、壁掛箱、光纖配線箱等
光纖接頭盒、接頭盒等中的狹小空間
產品介紹

1×32 單模光纖PLC分路器 1U機架式

PLC(平面光波電路)分路器是單模分路器,從一根輸入光纖到多根輸出光纖具有均勻的分路比。基於平面光波路技術,提供低成本、小尺寸、高可靠性的配光解決方案。飛速(FS)提供各種1×N和2×N PLC分路器,包括1×2至1×64和2×2至2×64 1U機架式光纖PLC分路器,都具有優越的光學性能、高穩定性和高可靠性,可以滿足各種應用需求。

規格參數
封裝類型
機架式
配置類型
1x32
光纖等級
G.657A1
光纖類型
單模
連接頭類型
SC/APC
分光比
50/50
插入損耗
≤16.9dB
回波損耗
≥55dB
損耗均勻性
≤1.5dB
方向性
≥55dB
偏振相關損耗
≤0.3dB
溫度相關損耗
≤0.5dB
波長相關損耗
≤0.5dB
帶寬
1260~1650nm
尺寸(HxWxD)
44x482.6x250mm
工作溫度
-40 °C ~ 85 °C

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
10G DWDM 40km
查看產品
40G DWDM 40km
查看產品
特徵概述
高度穩定可靠的光傳輸
納米氧化鋯陶瓷插芯和G.657.A1光纖提供卓越的光學性能。
插入損耗≤16.9dB
偏振相關損耗≤0.3dB
回波損耗≥55.0dB
標準19英寸機櫃/機架安裝

1U機架外殼採用鋁合金材質,防塵、耐熱,能很好地保護光纖,方便安裝和維護。

廣泛應用於FTTX項目和數據通信中心

分光器通過允許多個用戶共享單個PON介面,在無源光網路(如EPON、GPON、BPON、FTTX、FTTH等)中發揮著重要作用。

封裝形式
機架安裝
ABS式
ABS式
鋼管
配置類型
1x32
1x32
1x32
1x32
光纖等級
單模G.657A1
單模G.657A1
單模G.657A1
單模G.657A1
連接頭類型
SC/APC
SC/APC
SC/APC
光纖類型
帶狀光纖
輸入/輸出光纖直徑
2.0mm
900μm
250μm
輸入/輸出光纖長度
1.5m
1.5m
1.5m
插入損耗
≤16.9dB
≤16.9dB
≤16.9dB
≤16.6dB
回波損耗
≥55dB
≥55dB
≥55dB
≥55dB
偏振相關損耗(PDL)
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
損耗均勻性
≤1.5dB
≤1.5dB
≤1.5dB
≤1.5dB
尺寸(HxWxD)
44x482.6x250mm
18x120x80mm
18x120x80mm
4x50x7mm
安裝
網路機櫃、壁掛箱等
機架、網路機櫃、壁掛箱、光纖配線箱等
機架、網路機櫃、壁掛箱、光纖配線箱等
光纖接頭盒、接頭盒等中的狹小空間

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$3,422.00

160件現貨 中國倉