400GBASE-ZR光模組支持使用EDFA在單模光纖上,通過雙工LC接頭實現最長120km的傳輸鏈路。它採用相干的雙極化DP-16QAM調製技術,在單個光波長上提供400Gb/s的帶寬。該光模組符合OIF QSFP-DD MSA標準,能與主機平臺協同使用,以滿足數據中心互連應用中的400G光纖鏈路傳輸需求。
![定製 QDD-400G-ZR-S 400G DWDM可調諧 QSFP-DD DCO單模相干光傳輸模塊 120km DOM 雙工LC 這張圖片是關於6.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240422105317i9gv0g.jpg)
單擊打開
![定製 QDD-400G-ZR-S 400G DWDM可調諧 QSFP-DD DCO單模相干光傳輸模塊 120km DOM 雙工LC 這張圖片是關於6.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240422105317i9gv0g.jpg)
![定製 QDD-400G-ZR-S 400G DWDM可調諧 QSFP-DD DCO單模相干光傳輸模塊 120km DOM 雙工LC 這張圖片是關於1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240422105317x2gdaj.jpg)
![定製 QDD-400G-ZR-S 400G DWDM可調諧 QSFP-DD DCO單模相干光傳輸模塊 120km DOM 雙工LC 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901101203qowtlf.jpg)
![定製 QDD-400G-ZR-S 400G DWDM可調諧 QSFP-DD DCO單模相干光傳輸模塊 120km DOM 雙工LC 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901105644m5gotb.jpg)
![定製 QDD-400G-ZR-S 400G DWDM可調諧 QSFP-DD DCO單模相干光傳輸模塊 120km DOM 雙工LC 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901101336pw3sor.jpg)
定製 QDD-400G-ZR-S 400G DWDM可調諧 QSFP-DD DCO單模相干光傳輸模塊 120km DOM 雙工LC
#193133
#193133
NT$186,617.00
FS P/N: QSFPDD-ZR-400GFS P/N: QSFPDD-ZR-400G
0 銷量
0 評價
0 問答
兼容品牌:
思科(Cisco)
設備型號:
標籤服務:
可提前預購, Ship by 24 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
5 年保修
定製 QDD-400G-ZR-S 400G DWDM可調諧 QSFP-DD光模組 (單模,1528.77nm~1567.13nm, ≤120km, LC, DOM)
規格參數
兼容型號名
QSFPDD-ZR-400G
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP-DD
傳輸速率
400Gbps
波長
1528.77~1567.13nm
傳輸距離
400G ZR:≤120km
400G ZR灰光模組:30~40Km (未放大)
400G ZR灰光模組:30~40Km (未放大)
介面
雙工LC
光纖類型
單模
色散魯棒性
2400(ps/nm)
數據診斷(DDM)
是
發射功率
400G ZR:-13~-9dBm(EDFA)
400G ZR灰光模組:-9~-6dBm
400G ZR灰光模組:-9~-6dBm
接收功率
400G ZR:-12~0dBm(EDFA)
400G ZR灰光模組:-20~0dB
400G ZR灰光模組:-20~0dB
功耗
≤18.5W
信噪比容限
26dB/0.1nm
接受靈敏度
-20dBm
商業溫度範圍
0℃~70°C(32~158°F)
FEC功能
CFE
調製格式
DP-16QAM
技術協議
開放ZR+ MSA 2.0 ,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD硬體版本6.3,IEEE Std 802.3-2018
應用
邊緣數據中心互聯
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組測試 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230902095135x3kmbu.jpg)
特徵概述
定製光模組確保完美兼容性
利用FS BOX或編程板進行配置,並在特定的真機環境中進行測試,以確保高性能的互通性。
定製兼容品牌
在主機設備中經過全面測試
為您量身定製的在線標籤服務
定製標籤,便於識別,有助於簡化接收、庫存和部署流程。
選擇標籤類型
品牌Logo,P/N,S/N,品牌名
填寫標籤信息
品牌Logo,P/N, S/N,品牌名
全面性能檢測
採用最先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
誤碼率測試
<1E-12(帶FEC)
溫度測試
0~70°C
根據您的需求定製產品
多樣化的定製選項
根據您的應用需求選擇適當的選項。
嚴格的質量控制
藉助先進的測試設備,確保光模組的高品質。
技術支持
獲得專業工程師團隊的支持。
中心波長 | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm |
接頭 | 雙工 LC | 雙工 LC | 雙工 LC |
傳輸距離 | 400G ZR:≤120km 400G ZR灰:30~40Km (無放大器) | 400G ZR:≤120km 400G ZR+:≤450km 300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km | 400G ZR:≤120km 400G ZR灰:≤80km(無放大器) 400G ZR+:≤450km 400G ZR灰:≤90km(無放大器) 300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km |
功耗 | ≤18W | ≤22.5W | ≤22.5W |
調製格式 | DP-16-QAM | 100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM | 100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM |
信噪比容限 | 26dB/0.1nm | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm |
發射功率 | 400G ZR:-13~-9dBm 400G ZR灰:-9~-6dBm(EDFA) | 400G:-13~-9dBm 300G:-10~-6dBm 200G:-9~-5dBm 100G:-8~-4dBm | 400G ZR & 400G ZR+(120km):-10~1 400G ZR & 400G ZR+灰:3~5 |
FEC | CFEC | OFEC,CFEC | OFEC,CFEC |
接收靈敏度 | -20dBm | 400G ZR+: -22dBm 400G ZR: -20dBm | 400G ZR灰光模組:-20dBm 400G ZR+灰光模組:-22dBm |
技術協議 | 開放ZR+ MSA 2.0 ,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD硬體6.3,IEEE標準802.3-2018 | 開放ZR+ MSA 2.0&OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD硬體版本6.3,IEEE標準802.3-2018 | 開放ZR+ MSA 2.0&OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD硬體版本6.3,IEEE標準802.3-2018 |
應用 | 邊緣數據中心互聯 | 邊緣數據中心互連IP在城域或遠程DWDM | 長距離/區域/城域/ROADM |
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄