客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於DW-10GSFP-80-C-I.
這張圖片是關於DW-10GSFP-80-C-I.
這張圖片是關於DW-10GSFP-80-C-I.
這張圖片是關於DW-10GSFP-80-C-I.
這張圖片是關於DW-10GSFP-80-C-I.
這張圖片是關於DW-10GSFP-80-C-I.
這張圖片是關於DW-10GSFP-80-C-I.
這張圖片是關於DW-10GSFP-80-C-I.
這張圖片是關於DW-10GSFP-80-C-I.
這張圖片是關於DW-10GSFP-80-C-I.

瞻博(Juniper) Networks 兼容 DWDM-10GSFP-80-C-I 10G DWDM C波段可調諧 SFP+工業級單模光模組 50GHz 80km DOM 雙工 LC

#194312
#194312

Semtech ILMZ 光傳輸 ≤2.5W 可調諧

NT$52,853.00
FS P/N: DW-10GSFP-80-C-I
FS P/N: DW-10GSFP-80-C-I
0 銷量
0 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 23 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

瞻博(Juniper)兼容 10G DWDM C波段可調諧 SFP+光模組 50GHz(單模,1529.16nm~1567.13nm, 80km, LC,工業級,DOM)

瞻博(Juniper)兼容的10G DWDM SFP+光模組,通過LC雙工連接器支持長達80km的單模光纖鏈路。該光模組符合SFF-8472和SFF-8690標準,具備數字診斷功能,可通過雙線SFP管理介面實時訪問操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、支持熱插拔的光模組非常適用於城市接入和核心網路中的DWDM網路設備部署。

規格參數
兼容型號名
DW-10GSFP-80-C-I
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
最大傳輸速率
11.3Gbps
介面
雙工LC
最大傳輸距離
80km
光纖類型
單模
波長
1529.16nm~1567.13nm,可調諧
調製方式
NRZ
功耗
≤2.5W
發射器類型
可調諧ILMZ發射器
接收器類型
APD
功率預算
≥22dB
消光比
8.2dB
CDR(數據時鐘恢復)
誤碼率
1E-12
發射光功率
-1~4dBm
數據診斷(DDM/DOM)
工業溫度範圍
-40~85°C (-40~185°F)
內置前向糾錯碼(FEC)
技術協議
MSA SFF-8472 MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1
應用
支持DWDM 10GBASE ER/EW
注意: 當將長距離傳輸光模組應用於短距離傳輸時,請根據表格匹配相應的衰減器
傳輸距離
≤ 10km
≤ 30km
≤ 50km
衰減器

質量檢測

請查看我們的測試方案,以獲取可靠且高性能的光模組

質量檢測

光模組測試 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
數據中心的10G數據連接解決方案

具備2.5W低功耗、高密度和高性能的SFP+光模組,為您提供了一種流行的解決方案,
可助您快速升級至10G傳輸。

全面性能檢測
採用最先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
C波段可調諧
眼圖測試
模塊容限>
20%
誤碼率測試
誤碼率BER 1E-12
溫度測試
-40~85°C
波長
1529.16nm~1567.13nm,總計96
1529.16~1567.13nm 可調諧
1563.86nm-1528.77nm 可調諧
1529.16nm~1567.13nm,總計96
1529.16~1567.13nm 可調諧
最大傳輸距離
80km 單模
80km 單模
80km 單模
40km 單模
40km 單模
功耗
≤2.5W
≤2W
≤1.65W
≤2.5W
≤2.1W
波段間隔
50GHz
50GHz
50GHz
50GHz
50GHz
發射光功率
-1~4dBm
-1~3dBm
0~5dBm
-1~4dBm
-1~3dBm
接收靈敏度
<-23dBm
<-23dBm
<-23dBm
<-16dBm
<-16dBm
工作溫度
-40~85°C
0~70°C
0~70°C
-40~85°C
0~70°C
技術協議
SFF-8472,SFF-8690
IEEE 802.3ae CL 52,MSA SFF-8472, MSA SFF-8431, MSA SFF-8690
SFP+ MSA兼容,CPRI,eCPRI
SFF-8472,SFF-8690
MSA SFF-8472,SFF-8431,SFF-8690,SFF-8636,IEEE 802.3ae CL 52
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄