這款與思科兼容的10G DWDM SFP+光傳輸模塊,可通過LC雙絞線連接器在單模光纖(單模)上支持最長40km的鏈路長度。該光傳輸模塊完全符合SFF-8472和SFF-8690標準,提供數字診斷功能,可通過雙線SFP管理介面實時訪問操作參數。由於具備這些功能,該光傳輸模塊易於安裝和熱插拔,適用於部署在都會接入和核心網路中的DWDM網路設備。
單擊打開
思科(Cisco)兼容 DWDM-10GSFP-40-C-I 10G DWDM C波段可調諧 SFP+工業級單模光模組 50GHz 40km DOM 雙工LC
#194326
#194326
NT$49,742.00
FS P/N: DW-10GSFP-40-C-IFS P/N: DW-10GSFP-40-C-I
0 銷量
0 評價
0 問答
模塊類型:
可提前預購, Ship by 20 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
思科(思科(Cisco))兼容 10G DWDM C波段可調諧 SFP+光模組 50GHz(單模,1529.16nm~1567.13nm,40km,LC,工業級,DOM)
規格參數
兼容型號名
DW-10GSFP-40-C-I
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
最大傳輸速率
11.3Gbps
介面
雙工LC
最大傳輸距離
40km
光纖類型
單模
波長
1529.16nm~1567.13nm(可調諧)
調製方式
NRZ
功耗
≤2.5W
發射器類型
可調諧ILMZ發射器
接收器類型
APD接收器
功率預算
≥15dB
消光比
8.2dB
CDR(時鐘數據恢復)
否
誤碼率
1E-12
發射光功率
-1~4dBm
數據診斷(DDM/DOM)
是
工業溫度範圍
-40~85°C (-40~185°F)
內置前向糾錯碼(FEC)
是
技術協議
MSA SFF-8472
MSA SFF-8690
ITU-T G.698.1
應用
支持DWDM 10GBASE ER/EW
質量檢測
光模組測試 Learn more
應用方案
特徵概述
數據中心的10G數據連接解決方案
具備2.5W低功耗、高密度和高性能的SFP+光模組,為您提供了一種可靠的解決方案,
可助您快速升級至10G傳輸。
在主機設備中測試以證明互操作性
每支光模組都會經過真機檢測其兼容性,並進行業務傳輸的連通性驗證,確保穩定運行。
全面性能檢測提高可靠性
採用最先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包和CRC
眼圖測試
模塊容限 >
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
-40~85°C
波長 | 1529.16nm~1567.13nm | 1529.16~1567.13nm 可調諧 | 1563.86nm-1528.77nm 可調諧 | 1528.77nm~1563.86nm | 1550.12nm |
最大傳輸距離 | 40km 單模 | 40km 單模 | 80km 單模 | 40km 單模 | 40km 單模 |
功耗 | ≤ 2.5W | ≤2.1W | ≤1.65W | ≤1.6W | ≤1.6W |
波段間隔 | 50GHz | 50GHz | 50GHz | 100GHz | 100GHz |
發射光功率 | -1~4dBm | -1~3dBm | 0~5dBm | -1~4dBm | -1~4dBm |
接收靈敏度 | <-16dBm | <-16dBm | <-23dBm | <-16dBm | <-16dBm |
工作溫度 | -40~85°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C |
技術協議 | MSA SFF-8472,MSA SFF-8690 | MSA SFF-8472,SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52 | SFP+ MSA , CPRI, eCPRI | SFP+ MSA , CPRI,eCPRI | SFP+ MSA ,CPRI,eCPRI |
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄