客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於SFP-10G-T.
這張圖片是關於SFP-10G-T.
這張圖片是關於SFP-10G-T.
這張圖片是關於SFP-10G-T.
這張圖片是關於SFP-10G-T.
這張圖片是關於SFP-10G-T.
這張圖片是關於SFP-10G-T.
這張圖片是關於SFP-10G-T.
這張圖片是關於SFP-10G-T.
這張圖片是關於SFP-10G-T.

英特爾(Intel) E10GSFPT80兼容10GBASE-T SFP+電口模塊 RJ-45 80m(LOS)

#200049
#200049

Broadcom ≤2.5W RJ-45 Cat6a/Cat7 Rx_LOS

NT$3,702.00
FS P/N: SFP-10G-T
FS P/N: SFP-10G-T
32 銷量
30 評價
2 問答
106件現貨 中國倉, 預計03 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

英特爾(Intel)E10GSFPT80兼容 10GBASE-T SFP+光模組 (電口, 80m, RJ-45)

英特爾(Intel)E10GSFPT80兼容的SFP+光模組通過RJ-45連接器在cat6a/cat7線纜上提供10GBase-T吞吐量,鏈路長度最長可達30m。該光模組符合IEEE 802.3an、IEEE 802.3az、SFF-8431和SFP+ MSA標準。每個SFP+光模組都經過單獨測試,可用於一系列的交換機、路由器、伺服器、網路介面卡(NIC)等。這種易於安裝、可熱插拔的10G SFP+光模組具有低功耗的特點,是區域網應用的企業網路和使用電口連接的其他不同網路場所的理想選擇。

規格參數
兼容型號名
E10GSFPT80
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
最大傳輸速率
10Gbps
功耗
≤2.5W
傳輸距離
80m@Cat6a/Cat7 或更遠
連接器
RJ-45
線纜類型
銅纜
特殊特性
RX_LOS
DDM/DOM(數字診斷)
未實施
EMC (抗電磁干擾)
支持
MTBF
5,000,000 小時
商業溫度範圍
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
協議
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
靈活的區域網部署

使用預裝的乙太網線纜,可以在短距離內創建靈活、低成本的區域網。

低功耗,實現節能
內置的Broadcom晶元實現了10G乙太網的穩定傳輸和低功耗,節省能源並提供具有成本效益的解決方案。
Broadcom晶元
穩定傳輸
≤2.5W
低功耗
10Gbps
高達10G乙太網連接
使用RJ45連接器安裝簡便

採用RJ45介面,支持熱插拔,即插即用,專為機架內和相鄰機架之間的10G乙太網連接而設計,可使用Cat 6a/7線纜。

為您的網路實現無縫升級

通過重新配置光模組以適應不同品牌,FS BOX提供了靈活的庫存成本。

最大傳輸速率
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
10Gbps
波長
1310nm
850nm
850nm
1310nm
最遠傳輸距離
80m
30m
10km
300m@OM3
400m@OM4
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@單模
光纖類型
Cat6A/Cat7 或更高
Cat6A/Cat7 或更高
單模
多模
多模
多模/單模
發射功率
-8.2~-0.5dBm
-7.3~-1dBm
-7.3~-1dBm
-6.5~-0.5dBm
接收靈敏度
<-14.4dBm
<-11.1dBm
<-11.1dBm
< -8.4dBm
功耗
<2.9W
<2.9W
<1W
≤0.6W (典型值)
≤0.6W (典型值)
<1W
工作溫度
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (工業級)
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (工業級)
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (工業級)
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
用戶提問
提問
所有 (2)未解答的問題 (1)自動協商 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
30
0
0
0
0

C***i

France

April 15, 2024
5.0
Perfect all accross the board. Asked chat for help on the correct product to purchase. Got them and it was shipped to me and delivered very quickly.

Tested immediately and everything works like a charm. Now, I need to do all the work to deploy them!

Excellent experience with FS.com so far, loving it
確認購買
有幫助 0
評論 0

R***o

Russian Federation

January 18, 2024
5.0
I have been using this transceiver on my Cisco N9K-C92160YC-X device, and it performs exceptionally well. The module delivers stable and reliable performance without any issues of faults or connection interruptions. I am highly satisfied with how seamlessly it integrates with my device, without any compatibility problems. Overall, it is a high-performing and reliable transceiver that I would wholeheartedly recommend to other users.
確認購買
有幫助 10
評論 0

R***y

United States

January 16, 2024
5.0
The compatibility of FS 10G optical transceiver is outstanding. I've used them with various networking equipment brands, and they seamlessly integrate without any compatibility issues. The plug-and-play design makes installation a breeze. Great value for the price.
確認購買
有幫助 10
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄