中性(Generic )XCVR-S80V55兼容 10GBASE-ZR SFP+ 光模組通過一個 LC 雙工連接器,在 單模 上支持長達 80km 的鏈路長度。 該光模組符合IEEE Std 802.3by, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8402, SFF-8472, SFF-8024. 根據 SFF-8472 的規定,可通過 2 線串列介面進行數字診斷監控。
The SFP-10GZR-55-I 適用於工業工作溫度範圍,可在惡劣的工業環境中工作,如電信、數據處理和管理、工業和工廠自動化應用、戶外應用、鐵路和智能交通系統(ITS)、船舶、石油和天然氣、採礦等。
單擊打開
中性(Generic) XCVR-S80V55兼容10GBASE-ZR SFP+光模組 1550nm 80km 雙工LC/UPC 單模 DOM (工業級)
#200293
#200293
NT$8,368.00
FS P/N: SFP-10GZR-55-IFS P/N: SFP-10GZR-55-I
13 銷量
10 評價
0 問答
光模組型號:
71件現貨 中國倉, 預計05 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
中性(Generic )XCVR-S80V55兼容 10GBASE-ZR SFP+光模組(單模, 1550nm, 80km, LC, Industrial, DOM)
規格參數
中性(Generic)兼容型號名
XCVR-S80V55
品牌名
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
最大傳輸速率
10.3125Gbps
波長
1550nm
最大線纜距離
80km
連接器
LC 雙工
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收器類型
PIN
TX 功率
0~5dBm
接收靈敏度
<-23dBm
功率預算
23dB
接收過載
-8dBm
功耗
≤2W
消光比
>7.5dB
工業溫度範圍
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
協議
IEEE Std 802.3by, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8024
質量檢測
光模組測試 Learn more
應用方案
特徵概述
數據中心10G連接
SFP+光模組具有2W的低功耗、高密度和高速率的特點,幫助您快速提升到10G傳輸。
已在主機設備測試,確保實現可靠的互操作性
每個光模組都在目標交換環境中進行質量測試,以確保完美運行。
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
-40~85°C
傳輸速率(最大) | 11.3Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps |
波長 | 1550nm | 850nm | 1310nm | — | — | 850nm |
線纜距離(最大) | 80km | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@單模 | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 |
線纜類型 | 單模 | 多模 | 多模/單模 | Cat6A/Cat7 或更好 | Cat6A/Cat7 或更好 | 多模 |
TX 功率 | 0~5dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm |
接收靈敏度 | <-23dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm | — | — | <-11.1dBm |
功耗 | <1.5W | ≤0.6W (典型值) | <1W | <1W | <2.5W | ≤0.6W (典型值) |
工作溫度 | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (工業級) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (工業級) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
10
0
0
0
0
A***e
Belgium
May 13, 2023
I ordered my goods through your website and one day later they are already delivered. So you delivered the goods from your German warehouse to a Belgian location in one day … and that』s without asking for a faster delivery. That』s amazing these days. You guys know what you』re doing. I'm gonna change de initials of FS into Fast Service.
確認購買
有幫助 1
評論 0P***e
United States
April 08, 2023
I wanted to let you know how happy I am with your products!! I』ve successfully set up my new modules, and I』m up and running at the fastest speeds I』ve ever had!
確認購買
有幫助 1
評論 0F***i
United States
March 05, 2023
Good news! I got the parcel today and all is well! I』m officially operating at 10Gb! You』ve got some fantastic products and unbeatable customer service.
確認購買
有幫助 1
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄