客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於SFP-10GER-31.
這張圖片是關於SFP-10GER-31.
這張圖片是關於SFP-10GER-31.
這張圖片是關於SFP-10GER-31.
這張圖片是關於SFP-10GER-31.
這張圖片是關於SFP-10GER-31.
這張圖片是關於SFP-10GER-31.
這張圖片是關於SFP-10GER-31.
這張圖片是關於SFP-10GER-31.
這張圖片是關於SFP-10GER-31.
這張圖片是關於SFP-10GER-31.
這張圖片是關於SFP-10GER-31.

飛塔(Fortinet) FG-TRAN-SFP+ER兼容10GBASE-ER SFP+光模組 1310nm 40km 雙工LC/UPC 單模 DOM

#200757
#200757

Semtech DFB ≤1.5W 雙工LC 單模

NT$1,213.00
FS P/N: SFP-10GER-31
FS P/N: SFP-10GER-31
91 銷量
34 評價
0 問答
298件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

飛塔(Fortinet)FG-TRAN-SFP+ER兼容 10GBASE-ER SFP+光模組(單模, 1310nm, 40km, LC, DOM)

飛塔(Fortinet)FG-TRAN-SFP+ER兼容 SFP+ 光模組通過一個 LC 雙工連接器在 OS2 單模 上支持長達 40 km的傳輸距離。該光模組符合 SFF-8431 和 SFF-8432 標準。根據 SFF-8472 的規定,可通過 2 線串列介面進行數字診斷監控。這款 10G SFP+ 光模組具有低功耗、高速度的特點,是數據中心、10G 乙太網和光纖通道等領域的理想選擇。

規格參數
飛塔(Fortinet)兼容型號名
FG-TRAN-SFP+ER
品牌名
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
最大傳輸速率
11.3Gbps
波長
1310nm
最大線纜距離
40km
連接器
LC 雙工
光學元件
DFB 1310nm
光纖類型
單模
DOM
支持
TX 功率
0~5dBm
接收靈敏度
<-15dBm
商業溫度範圍
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
協議
SFP+ MSA 標準, CPRI, eCPRI
請注意: 當長距離光模組用於短距離傳輸時,請根據表中所列的衰減器進行匹配。
距離
≤ 1km
≤ 10km
≤ 15km
≤ 20km
≤ 30km
≤ 40km

質量檢測

查看我們的測試程序,獲取可靠的高性能光模組。

質量檢測

光模組測試 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
數據中心10G連接
SFP+光模組具有0.6W的低功耗、高密度和高速率的特點,幫助您快速提升到10G傳輸。
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
相關視頻
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
4.6
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
24
7
3
0
0

E***a

United States

October 18, 2023
5.0
As usual, we are extremely satisfied with the transceiver module received from FS. They are well-packaged, perform excellently, and have a sleek appearance.
確認購買
有幫助 5
評論 0

T***n

United States

February 07, 2023
5.0
Worked great connecting a Cisco Catalyst 3850 and 3650 on their 10gb ports at about 11 miles apart.
確認購買
有幫助 0
評論 0

B***r

Canada

August 08, 2020
5.0
Got the 10GBASE-ER SFP+ transceivers, 5dB fiber optic attenuator, and LC duplex OS2 single-mode fiber optic patch cables. Really compact gadgets that paired very well.
確認購買
有幫助 17
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄