Extreme Networks 10309兼容的SFP+光模組通過LC雙工跳線在OS2 單模上支持高達40km的鏈接長度。通過SFF-8472規定的2線串列介面,可以進行DDM數字診斷。每個SFP+光模組都經過單獨測試,可用於一系列思科交換機、路由器、伺服器、網路介面卡(NIC)等。該工業級光模組的工作溫度範圍為-40°C至85°C,可以在惡劣的工業環境中工作,如電信、數據處理和管理、工業和工廠自動化應用、戶外應用、鐵路和智能交通系統(ITS)、海洋、石油和天然氣、採礦等。
![Extreme Networks 10309兼容10GBASE-ER SFP+光模組 1310nm 40km 雙工LC/UPC 單模 DOM (工業級) 這張圖片是關於SFP-10GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231110180034mab3ad.jpg)
單擊打開
![Extreme Networks 10309兼容10GBASE-ER SFP+光模組 1310nm 40km 雙工LC/UPC 單模 DOM (工業級) 這張圖片是關於SFP-10GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231110180034mab3ad.jpg)
![Extreme Networks 10309兼容10GBASE-ER SFP+光模組 1310nm 40km 雙工LC/UPC 單模 DOM (工業級) 這張圖片是關於SFP-10GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311101800341jeyeh.jpg)
![Extreme Networks 10309兼容10GBASE-ER SFP+光模組 1310nm 40km 雙工LC/UPC 單模 DOM (工業級) 這張圖片是關於SFP-10GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230911114243spau5o.jpg)
![Extreme Networks 10309兼容10GBASE-ER SFP+光模組 1310nm 40km 雙工LC/UPC 單模 DOM (工業級) 這張圖片是關於SFP-10GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230911114243hg84oj.jpg)
![Extreme Networks 10309兼容10GBASE-ER SFP+光模組 1310nm 40km 雙工LC/UPC 單模 DOM (工業級) 這張圖片是關於SFP-10GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230911114243s3r1ot.jpg)
![Extreme Networks 10309兼容10GBASE-ER SFP+光模組 1310nm 40km 雙工LC/UPC 單模 DOM (工業級) 這張圖片是關於SFP-10GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs18u132ug4820181106202535.jpg)
Extreme Networks 10309兼容10GBASE-ER SFP+光模組 1310nm 40km 雙工LC/UPC 單模 DOM (工業級)
#200939
#200939
NT$1,866.00
FS P/N: SFP-10GER-31-IFS P/N: SFP-10GER-31-I
2 銷量
14 評價
0 問答
光模組型號:
126件現貨 中國倉, 預計10 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
Extreme Networks 10309兼容10GBASE-ER SFP+光模組(單模, 1310nm, 40km, LC接頭, 工業級, DOM數字診斷)
規格參數
兼容型號名
10309
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
傳輸速率
10.52Gbps
波長
1310nm
最遠傳輸距離
40km
接頭
LC雙工
光纖類型
單模
發射器類型
DFB
接收器類型
PIN
發射功率
0~5dBm
接收靈敏度
< -15dBm
功率預算
15dB
接收過載
1dBm
功耗
≤1W
消光比
3.5dB
數字診斷(DDM/DOM)
是
工業溫度
-40~85°C
協議
SFP+ MSA , CPRI, eCPRI, IEEE802.3ae, SFF-8432, SFF-8431, 10GFC, FC-PI-4
質保
5年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240513153702tluvtf.jpg)
特徵概述
數據中心10G連接
SFP+光模組具有0.6W的低功耗、高密度和高速率的特點,幫助您快速提升到10G傳輸。
已通過真機驗證互通性
每支光模組都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626175712lkbvwk.jpg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
-40~85°C
相關視頻
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
14
0
0
0
0
B***l
United States
December 01, 2023
FS.com has left a deep impression on me. The entire process, from ordering to shipping and receiving, has been excellent.
確認購買
有幫助 5
評論 0J***n
Australia
November 30, 2023
We received the transceivers and were quite impressed with the packaging. Very clean and simple. Nothing extra, nothing missing.
確認購買
有幫助 1
評論 0B***a
United States
May 13, 2023
Everything looks good, your technician did an excellent job configuring it and it all went well.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄