Netgear AXM762兼容的SFP+光模組通過LC雙工跳線在OS2 單模上支持高達80km的鏈路距離。該光模組符合RoHS指令2011/65/EU標準。通過SFF-8472規定的兩線制串列介面,可以進行DDM數字診斷。該10G SFP+光模組具有低功耗、高速度的特點,是數據中心、10G乙太網和光纖通道等的理想選擇。
![網件(NETGEAR) AXM762兼容10GBASE-ZR SFP+光模組 80km 雙工LC/UPC 單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231111104901ojp20o.jpg)
單擊打開
![網件(NETGEAR) AXM762兼容10GBASE-ZR SFP+光模組 80km 雙工LC/UPC 單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231111104901ojp20o.jpg)
![網件(NETGEAR) AXM762兼容10GBASE-ZR SFP+光模組 80km 雙工LC/UPC 單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231111104901xu94yy.jpg)
![網件(NETGEAR) AXM762兼容10GBASE-ZR SFP+光模組 80km 雙工LC/UPC 單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36436.C.jpg)
![網件(NETGEAR) AXM762兼容10GBASE-ZR SFP+光模組 80km 雙工LC/UPC 單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36436.D.jpg)
![網件(NETGEAR) AXM762兼容10GBASE-ZR SFP+光模組 80km 雙工LC/UPC 單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36436.E.jpg)
![網件(NETGEAR) AXM762兼容10GBASE-ZR SFP+光模組 80km 雙工LC/UPC 單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36436.F.jpg)
網件(NETGEAR) AXM762兼容10GBASE-ZR SFP+光模組 80km 雙工LC/UPC 單模 DOM
#201735
#201735
NT$8,057.00
FS P/N: SFP-10GZR-55FS P/N: SFP-10GZR-55
0 銷量
269 評價
0 問答
光模組型號:
40件現貨 中國倉, 預計03 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220418/20220418112547_379.jpg.webp)
特徵概述
數據中心10G連接
SFP+光模組具有0.6W的低功耗、高密度和高速率的特點,幫助您快速提升到10G傳輸。
已通過真機驗證互通性
每支光模組都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626175348l7bsoo.jpg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
最大傳輸速率 | 11.3Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps |
波長 | 1550nm | 850nm | 1310nm | — | — | 850nm |
最遠傳輸距離 | 80km | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@單模 | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 |
光纖類型 | 單模 | 多模 | 多模/單模 | Cat6A/Cat7及更高 | Cat6A/Cat7及更高 | 多模 |
發射光功率 | 0~5dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm |
接收靈敏度 | <-23dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm | — | — | <-11.1dBm |
功耗 | <1.5W | ≤0.6W (典型值) | <1W | <1W | <2.5W | ≤0.6W (典型值) |
工作溫度 | 0~70°C | 0~70°C -40~85°C (工業級) | 0~70°C | 0~70°C -40~85°C (工業級) | 0~70°C | 0~70°C |
相關視頻
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
236
23
10
0
0
C***T
United States
March 17, 2022
The generic SFP+ works great with Intel NICs and this was just what we needed for a 45km span. Best of all, the helpful staff at FS got it to me via next day shipping. Fantastic!
確認購買
有幫助 0
評論 0C***e
France
August 09, 2020
Love these modules. I have used them linking our cisco nexus switches. They worked flawlessly, did not seem to get hot or anything like that, I will certainly buy again from here.
確認購買
有幫助 16
評論 0C***y
United States
June 15, 2020
As a non expert I called for some advice and was directed to the exact products I needed. Two 5dB attenuators deployed for the 10GBASE-ZR/ZW and OTU2e SFP+ 1550nm 80km DOM transceiver module realizes the 40km transmission. Very much appreciate the advice, quick service. Especially as you must be so busy with everyone failed in selection or utilization. Impressed! I will definitely use FS again.
確認購買
有幫助 13
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄