飛塔(Fortinet)兼容的SFP+光模組通過LC雙工跳線在OS2 單模上支持高達100km的鏈路距離。該光模組符合RoHS指令2011/65/EU的規定。通過SFF-8472規定的兩線制串列介面,可以進行DDM數字診斷。該10G SFP+光模組具有低功耗、高速度的特點,是數據中心、10G乙太網和光纖通道等的理想選擇。
單擊打開
飛塔(Fortinet)兼容10GBASE-ZR SFP+光模組 1550nm 100km 雙工LC/UPC 單模 DOM
#201767
#201767
NT$17,389.00
FS P/N: SFP-10GZRC-55FS P/N: SFP-10GZRC-55
0 銷量
25 評價
0 問答
光模組型號:
51件現貨 中國倉, 預計03 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
應用方案
特徵概述
數據中心10G連接
SFP+光模組具有0.6W的低功耗、高密度和高速率的特點,幫助您快速提升到10G傳輸。
已通過真機驗證互通性
每支光模組都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
相關視頻
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
20
4
1
0
0
F***r
Australia
March 02, 2024
It was delivered punctually and is functioning perfectly. Well done!
確認購買
有幫助 0
評論 0G***o
United States
June 14, 2023
we are highly satisfied with our experience using the product. The packaging was excellent, and the documentation was clear and concise
確認購買
有幫助 5
評論 0K***r
United States
April 23, 2022
Received the items, impressed by the fast shipping! I'll review and let you know if I need more.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄