这款Cisco兼容 100GBASE-SR1.2 QSFP28 光模块是一款带 LC双工连接器接口的可插拔光模块,适用于使用多模光纤 (多模) 的短距离数据通信和互连应用。它为客户提供了一个重复使用现有的 10 Gb 双工 多模 基础设施,将其迁移到 100 千兆位以太网连接的解决方案 该光模块符合 QSFP28 MSA 和 IEEE 802.3bm CAUI-4 电气接口标准。根据 QSFP28 MSA 的规定,还可通过 I2C 接口提供数字诊断功能,以访问实时运行参数。也可以通过 4x 100G-SR1.2 分离模式连接到 400 Gbps SR4.2 BiDi。
![思科(Cisco)兼容 QSFP-100G-SR1.2 光模組 100GBASE-SR1.2 光模組 100m OM4 DDM LC雙工 MMF 這張圖片是關於QSFP-SR1.2-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231117144021mnvqx6.jpg)
單擊打開
![思科(Cisco)兼容 QSFP-100G-SR1.2 光模組 100GBASE-SR1.2 光模組 100m OM4 DDM LC雙工 MMF 這張圖片是關於QSFP-SR1.2-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231117144021mnvqx6.jpg)
![思科(Cisco)兼容 QSFP-100G-SR1.2 光模組 100GBASE-SR1.2 光模組 100m OM4 DDM LC雙工 MMF 這張圖片是關於QSFP-SR1.2-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231117144021ds9gvx.jpg)
![思科(Cisco)兼容 QSFP-100G-SR1.2 光模組 100GBASE-SR1.2 光模組 100m OM4 DDM LC雙工 MMF 這張圖片是關於QSFP-SR1.2-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231117143951krqeaf.jpg)
![思科(Cisco)兼容 QSFP-100G-SR1.2 光模組 100GBASE-SR1.2 光模組 100m OM4 DDM LC雙工 MMF 這張圖片是關於QSFP-SR1.2-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231117144021aemsvq.jpg)
![思科(Cisco)兼容 QSFP-100G-SR1.2 光模組 100GBASE-SR1.2 光模組 100m OM4 DDM LC雙工 MMF 這張圖片是關於QSFP-SR1.2-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231117143951y2pit5.jpg)
思科(Cisco)兼容 QSFP-100G-SR1.2 光模組 100GBASE-SR1.2 光模組 100m OM4 DDM LC雙工 MMF
#201877
#201877
NT$19,567.00
FS P/N: QSFP-SR1.2-100GFS P/N: QSFP-SR1.2-100G
80 銷量
0 評價
1 問答
光模組型號:
可提前預購, Ship by 29 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
思科(Cisco )QSFP-100G-SR1.2兼容 100GBASE-SR1.2 QSFP28 光模組,適用於乙太網和數據中心 (多模, 844nm~863nm, 900nm~918nm, 100m, LC, DOM)
規格參數
型號名
QSFP-SR1.2-100G
品牌名
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
最大傳輸速率
106.25 Gbps
波長
850nm, 910nm
最大線纜距離
70m@OM3/100m@OM4/150m@OM5
連接器
LC雙工
光纖類型
多模
發射器類型
Marvell VCSEL
接收類型
PIN
TX 功率
-6.2dBm~4dBm
最小接收功率
-8.2dBm
功率預算
2dB
接收過載
4dBm
功耗
≤4W
商業溫度範圍
-10 ~ 60 ℃(14 ~ 140°F)
DDM/DOM
支持
誤碼率 (BER)
2.4x10-4(Pre-FEC) 1x10-12(Post-FEC)
內置FEC
KP4 FEC
協議
QSFP28 MSA 和 IEEE 802.3bm CAUI-4
應用
數據中心,100GBASE 乙太網
質檢
5 年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組測試 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231117153753o3z3ll.jpg)
特徵概述
100G數據中心連接
100GSR1.2 BiDi光模块可以通过双工LC实现100G短距离传输,与100GSWDM4 BiDi光模块类似,但双波长SR1.2 BiDi光模块与四通道SWDM4 BiDi光模块不兼容。
實現10G到100G乙太網的無縫升級
100G SR1.2光模块为数据中心运营商提供了一个高效的解决方案,它允许运营商重复使用现有的10G双工多模光纤(MMF)基础设施,以实现向100G以太网连接的迁移。
已通過真機驗證互通性
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231122195222v1yjrc.jpg)
用戶提問
提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄